応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  抵抗  動作温度  精度
173-223LAF-301 22,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
173-333LAC-3B1 33,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
173-503LAF-301 50,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
173-503LBD-302 50,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
173-503LBD-3B1 50,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
173-503LBD-3B2 50,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    173シリーズ
    EIA 0805表面実装、端部結合●-60°C~125°C [-76°F~257°F]

    スクエアボックス

    175シリーズ
    EIA 1206表面実装、端部結合●-60°C~125°C [-76°F~257°F]

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0