応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクチュエータ  シーリング  終端タイプ  ハウジング材料
GLHA01A1B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLHA01A2B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLHA24A4J サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLHB01A2B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 PG13.5 亜鉛ダイキャスト
GLHB01C トップローラープランジャ IP67;NEMA 1、4、12、13 PG13.5 亜鉛ダイキャスト
GLHC32C トップローラープランジャ IP67;NEMA 1、4、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    GLHシリーズ
    DIN EN 50041 mounting●メタルハウジング●ノンプラグイン●2 LEDパイロットライト●IP67 ● 取付け穴:30mm×60mm●UL、CSA、CE、CCC認証

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    4
    pdf MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches データシート English 12.9MB
    pdf PK 81511: GLS series indicators 取付説明書 English 1.1MB
    pdf PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN) 取付説明書 English 7.2MB
    pdf Global Limit Switches GLS Series カタログ情報 English 2.6MB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    Do Not Sell My Personal Information

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink