応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  センサタイプ  温度センシング範囲  パッケージタイプ
700-101BAA-B00 100 Ωプラチナ RTD -70°C~500°C [-94°F~932°F] ラジアルチップ
700-101BAB-B00 100 Ωプラチナ RTD -70°C~500°C [-94°F~932°F] ラジアルチップ
700-102AAB-B00 1000 Ωプラチナ RTD -70°C~500°C [-94°F~932°F] ラジアルチップ
700-102AAC-B00 1000 Ωプラチナ RTD -70°C~500°C [-94°F~932°F] ラジアルチップ
700-102BAA-B00 1000 Ωプラチナ RTD -70°C~500°C [-94°F~932°F] ラジアルチップ
700-102BAB-B00 1000 Ωプラチナ RTD -70°C~500°C [-94°F~932°F] ラジアルチップ
701-101BAA-B00 100 Ωプラチナ RTD -70°C~500°C [-94°F~932°F] ラジアルチップ
701-101BAB-B00 100 Ωプラチナ RTD -70°C~500°C [-94°F~932°F] ラジアルチップ
701-102AAB-B00 1000 Ωプラチナ RTD -70°C~500°C [-94°F~932°F] ラジアルチップ
701-102BAB-B00 1000 Ωプラチナ RTD -70°C~500°C [-94°F~932°F] ラジアルチップ
702-101BBB-A00 100 Ωプラチナ RTD -50°C~130°C [-58°F~266°F] SMT アキシャルフリップチップ
702-102BBB-A00 1000 Ωプラチナ RTD -50°C~130°C [-58°F~266°F] SMT アキシャルフリップチップ
703-101BBB-A00 100 Ωプラチナ RTD -50°C~130°C [-58°F~266°F] SMT アキシャルフリップチップ
703-102BBB-A00 1000 Ωプラチナ RTD -50°C~130°C [-58°F~266°F] SMT アキシャルフリップチップ
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    700シリーズ
    100Ωまたは1000ΩプラチナRTD●-75°C~500°C●リード線付きチップまたはSMTアキシャルフリップチップ●リード線またはソルダパッド

    スクエアボックス

    HEL-700シリーズ
    100Ωまたは1000ΩプラチナRTD●-75°C~500°C●TFE Teflonまたはファイバグラスアルミナチューブ、リード線付き

    スクエアボックス

    PX3シリーズ
    増幅あり●±1%FSS標準TEB●絶対圧、シールドゲージ●真鍮C36000●1 bar ~ 46 bar | 15 psi~700 psi

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    3
    pdf HEL-700 Series Thin Film Platinum RTDs データシート English 816.1KB
    pdf 700 Series Platinum RTDs データシート English 252.7KB
    pdf 50010925: 700 Series Platinum RTD Temperature Sensors, Issue 1 取付説明書 English 159.1KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink