応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  接点  動作圧力  電気的終端  工場出荷時標準セットポイント  コネクタ
HPF06000BGCSNZAA01 60bar 10inケーブル、Deutsch DT06-2S-CE06(2-ソケットコネクタ)付き(18 AWG) 100 psi~4500 psi 9/16-18 UNF
HPF14500PFDSNDAA25 1450 psi Ampスーパーシール1.5-282105-1(3ピンコネクタ) 100 psi~4500 psi M14 X 1.5
HPF17400PFDSNDAA25 1740 psi Ampスーパーシール1.5-282105-1(3ピンコネクタ) 100 psi~4500 psi M14 X 1.5
HPR04350PFDSNDAA25 435 psi Ampスーパーシール1.5-282105-1(3ピンコネクタ) 100 psi~4500 psi M14 X 1.5
HPR05750PHKSNCAA01 金インレイ 575 psi Deutsch DT04-3P-E005(3ピンコネクタ) 100 psi~4500 psi 3/4-16 UNF
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    HPシリーズ
    100 psi~4500 psi●工場出荷時の設定●銀&金接点●10,000保証●構成可能●ヒステリシス&スマート診断技術オプション●多数のポート&終端

  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink