応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  圧力範囲  圧力装置  出力  接液部材質  メディア
060-F827-01 15,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 接液部に対応の磨耗性や腐食性使用条件
060-F827-02 6,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 接液部に対応の磨耗性や腐食性使用条件
060-F827-03 10,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 接液部に対応の磨耗性や腐食性使用条件
060-F827-04 5,000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 接液部に対応の磨耗性や腐食性使用条件
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    モデル 425
    ウィングユニオン圧力トランスデューサ●0 psi~20,000 psi●±0.1%、±0.2% フルスケール精度

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf Model 425 Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 407.3KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink