応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  動作範囲  供給電圧  出力信号
RTP050HVEAA 50° (±25°) 10 Vdc〜30 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP050HVNAA 50° (±25°) 10 Vdc〜30 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP050LVEAA 50° (±25°) 5 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP050LVNAA 50° (±25°) 5 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP060HVEAA 60° (±30°) 10 Vdc〜30 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP060HVNAA 60° (±30°) 10 Vdc〜30 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP060LVNAA 60° (±30°) 5 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP070HVNAA 70° (±35°) 10 Vdc〜30 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP070LVEAA 70° (±35°) 5 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP090HVEAA 90° (±45°) 10 Vdc〜30 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP090HVNAA 90° (±45°) 10 Vdc〜30 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP090LVEAA 90° (±45°) 5 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP090LVNAA 90° (±45°) 5 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP120HVEAA 120° (±60°) 10 Vdc〜30 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP120HVNAA 120° (±60°) 10 Vdc〜30 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP120LVEAA 120° (±60°) 5 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP120LVNAA 120° (±60°) 5 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP180HVEAA 360° (±180°) 10 Vdc〜30 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP180LVEAA 360° (±180°) 5 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP270HVEAA 270° (±135°) 10 Vdc〜30 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP270HVNAA 270° (±135°) 10 Vdc〜30 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP270LVEAA 270° (±135°) 5 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP270LVNAA 270° (±135°) 5 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP350HVEAA 350° (±175°) 10 Vdc〜30 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP350HVNAA 350° (±175°) 10 Vdc〜30 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
RTP350LVNAA 350° (±175°) 5 Vdc 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
  • ページ
    6
    スクエアボックス

    RTPシリーズ
    非接触型の磁気的にバイアスされた、ホール効果ICを使用しており、設定動作範囲でのアクチュエータの回転運動を検知します。

    スクエアボックス

    採掘/建設車両
    ハネウェルの優れたスイッチ、センサ、車両制御は、75年にわたり高性能部品やアプリケーションを用いて運輸業界をサポートしてきました。

    スクエアボックス

    マテリアルハンドリング機器
    ハネウェルのスイッチ、センサ、車両コントロールには、材料ハンドリング車両向けの多数の製品が含まれます。

    スクエアボックス

    芝生、ガーデニング
    芝生、ガーデン、レジャータイプ車両のほか、温度センサ、イグニッションスイッチ、ターンシグナル用のセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    発電&代替エネルギー
    風力および太陽熱アプリケーションと共に、発電で使用されるセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    農業用車両
    センサ&スイッチは、農業用車両が効率よくかつ確実に走行するよう補助します。