応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  抵抗  動作温度  精度
143-101FAG-RC1 100 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
143-102LAG-A01 1,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
143-302LAG-A01 3,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
143-302LAG-RC1 3,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
143-303QAG-RC1 30,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
143-502LAG-RC1 5,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    143シリーズ
    5.08mm/g [0.2インチ] 直径ディスク、隣接リード線、被覆なし●-60°C~150°C [-76°F~302°F]

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink