応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  接点  動作圧力  電気的終端  工場出荷時標準セットポイント  コネクタ
PBN3C421-B 1.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 1.0 in-H2O 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN3C421-D 2.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 2.0 in-H2O 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN3C421-H 6.5 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mmクイック接続 6.5 in-H2O 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN3C451-D 2.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 2.0 in-H2O 5 mmのバーベッドラジアルポート
PBN3D421-R1 10.0 in-H2O〜28.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mmクイック接続 なし 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN3D421-R2 35.0 in-H2O〜75.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mmクイック接続 なし 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN3D441-R1 10.0 in-H2O〜28.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mmクイック接続 なし 調整可能ポート
PBN3D441-R2 35.0 in-H2O〜75.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mmクイック接続 なし 調整可能ポート
PBN3D451-H 6.5 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mmクイック接続 6.5 in-H2O 5 mmのバーベッドラジアルポート
PBN3D451-R1 10.0 in-H2O〜28.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mmクイック接続 なし 調整可能ポート
PBN3D451-R2 35.0 in-H2O〜75.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mmクイック接続 なし 調整可能ポート
PBN3E421-R8 83.0 in-H2O〜416.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mmクイック接続 なし 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN3E421-R9 416.0 in-H2O〜1109.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mmクイック接続 なし 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN3E441-R8 83.0 in-H2O〜416.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mmクイック接続 なし 5 mmのバーベッドラジアルポート
PBN3E441-R9 416.0 in-H2O〜1109.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mmクイック接続 なし 5 mmのバーベッドラジアルポート
PBN3E451-R8 83.0 in-H2O〜416.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mmクイック接続 なし 5 mmのバーベッドラジアルポート
PBN3E451-R9 416.0 in-H2O〜1109.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mmクイック接続 なし 5 mmのバーベッドラジアルポート
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    PBN3シリーズ
    1in-H2O~6,5in-H2O●SPDT-NO、-NC●空気または適合流体を感知●ゲージ圧●寿命: 最大500万サイクル●保証圧力:15psi~80psi

    スクエアボックス

    PBN1シリーズ
    1in-H2O~50in-H2O●SPNO●空気を感知●ゲージ、真空、差圧●寿命: 最大2000万サイクル●保証圧力:8psi~15psi

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink