応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  範囲  増幅型/非増幅型  素子タイプ
060-H032-01 ±12,7 mm [±0.5 in] 増幅あり dc-dcタイプの変位トランスデューサ
060-H032-02 ±25,4 mm [±1.0 in] 増幅あり dc-dcタイプの変位トランスデューサ
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    T&M LVDT
    豊富な品揃えのLVDT(リニア可変変位トランスデューサ)は、単一&複数ポイント産業ゲージングの厳しい要件を満たします。

    スクエアボックス

    ロングストロークDC-DC変位トランスデューサ(LVDT)
    ロングストロークDC-DC変位トランスデューサ●範囲:±0.5in~18.5in●逆極性保護

    スクエアボックス

    ロングストローク変位トランスデューサ(LVDT)
    スタティック&ダイナミック変位トランスデューサ●AC-ACまたはDC-DC●範囲:±0.5in~18.5in

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink