応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161345==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  電流定格  回路  アクチュエータ  端子  シーリング
YA-2CB16-A2 20 A SPNO オーバートラベルプランジャー ねじ なし
YA-2CB713-A2 20 A SPNO オーバートラベルプランジャー ねじ なし
YA-2R-A2 20 A SPNO ピンプランジャー ねじ なし
YA-2RB-A2 20 A SPNO オーバートラベルプランジャー ねじ なし
YA-2RB-A64 20 A SPNO オーバートラベルプランジャー ねじ なし
YA-2RB-D504 20 A SPNO オーバートラベルプランジャー クイック接続 なし
YA-2RB18-A21 20 A SPNO オーバートラベルプランジャー ねじ なし
YA-2RB19-A64 20 A SPNO オーバートラベルプランジャー ねじ なし
YA-2RBT 20 A SPNO オーバートラベルプランジャー ねじ なし
YA-2RL-A6 20 A SPNO フレキシブルリーフ ねじ なし
YA-2RL-P4 20 A SPNO フレキシブルリーフ ねじ なし
YA-2RQ1-A2 20 A SPNO オーバートラベルプランジャー ねじ なし
YA-2RQ1243-D6 20 A SPNO オーバートラベルプランジャー クイック接続 なし
YA-2RQ81245-D6 20 A SPNO ローラープランジャー クイック接続 なし
YA-3R64-A2 20 A SPNO ピンプランジャー ねじ なし
  • ページ
    12
    スクエアボックス

    YAシリーズ
    20 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    YZシリーズ
    15 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    WZシリーズ
    15 A●SPNC●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    BZシリーズ
    AC~15A(UL、CSA)、16A(CE、ENEC)●DC定格●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g中心●サイドまたはパネル●MIL-PRF 8805リスティング

    スクエアボックス

    6ASシリーズ
    AC 最大20A(UL)●DC定格●2つの大型ベーシックスイッチ、コモンアクチュエータを使用したギャングマウント式●多様なアクチュエータ●25.4mm/g センターサイドマウント

    スクエアボックス

    BAシリーズ
    AC 20A(UL、CSA、CE、ENEC)●DC定格●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g中心 サイドマウントまたはパネルマウント

    スクエアボックス

    YMシリーズ
    22 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    BMシリーズ
    22A(UL、CSA、CE、ENEC)●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g中心 サイドマウントまたはパネルマウント

    スクエアボックス

    WMシリーズ
    22 A●SPNC●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    BEシリーズ
    25A(UL、CSA)●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g中心 サイドマウントまたはパネルマウント

    スクエアボックス

    WAシリーズ
    20 A●SPNC●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    YEシリーズ
    25 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink