応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  接点  動作圧力  電気的終端  工場出荷時標準セットポイント  コネクタ
PBN1B222-A 0.5 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 0.5 in-H2O 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN1B222-B 1.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 1.0 in-H2O 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN1B222-C 1.5 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 1.5 in-H2O 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN1B222-D 2.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 2.0 in-H2O 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN1B222-E 3.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 3.0 in-H2O 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN1B222-F 4.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 4.0 in-H2O 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN1B222-G 6.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 6.0 in-H2O 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN1B222-J 8.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 8.0 in-H2O 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN1B222-K 10.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 10.0 in-H2O 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN1B222-L 12.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 12.0 in-H2O 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN1B222-M 15.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 15.0 in-H2O 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN1B222-N 20.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 20.0 in-H2O 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN1B222-P 30.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 30.0 in-H2O 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN1B222-Q 40.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 40.0 in-H2O 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN1B222-R6 10.0 in-H2O〜50.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm なし 5 mmの滑らかな垂直ポート
PBN1B222-R7 51.0 in-H2O〜416.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm なし 6 mmの滑らかな垂直ポート
PBN1B222-S 50.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 50.0 in-H2O 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN1B332-A 0.5 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 0.5 in-H2O 5 mmのバーベッドラジアルポート
PBN1B332-B 1.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 1.0 in-H2O 5 mmのバーベッドラジアルポート
PBN1B332-C 1.5 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 1.5 in-H2O 5 mmのバーベッドラジアルポート
PBN1B332-D 2.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 2.0 in-H2O 5 mmのバーベッドラジアルポート
PBN1B332-E 3.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 3.0 in-H2O 5 mmのバーベッドラジアルポート
PBN1B332-F 4.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 4.0 in-H2O 5 mmのバーベッドラジアルポート
PBN1B332-G 6.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 6.0 in-H2O 5 mmのバーベッドラジアルポート
PBN1B332-K 10.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 10.0 in-H2O 5 mmのバーベッドラジアルポート
PBN1B332-M 15.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 15.0 in-H2O 5 mmのバーベッドラジアルポート
PBN1B332-N 20.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 20.0 in-H2O 5 mmのバーベッドラジアルポート
PBN1B332-P 30.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 30.0 in-H2O 5 mmのバーベッドラジアルポート
PBN1B332-Q 40.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 40.0 in-H2O 5 mmのバーベッドラジアルポート
PBN1B332-R6 10.0 in-H2O〜50.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm なし 6 mmのバーベッドラジアルポート
PBN1B332-R7 51.0 in-H2O〜416.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm なし 7 mmのバーベッドラジアルポート
PBN1B332-S 50.0 in-H2O タブタイプ分岐型4,8 mm x 0,5 mm 50.0 in-H2O 5 mmのバーベッドラジアルポート
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    PBN1シリーズ
    1in-H2O~50in-H2O●SPNO●空気を感知●ゲージ、真空、差圧●寿命: 最大2000万サイクル●保証圧力:8psi~15psi

    スクエアボックス

    PBN3シリーズ
    1in-H2O~6,5in-H2O●SPDT-NO、-NC●空気または適合流体を感知●ゲージ圧●寿命: 最大500万サイクル●保証圧力:15psi~80psi

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0