応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161319==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  パッケージタイプ  出力タイプ
SS460S-T3 フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス シンキング
SS461A フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ シンキング
SS461A-L フラットなTO-92-スタイル、ストレートロングリード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ シンキング
SS461A-S フラットなTO-92-スタイル、表面取付け、バルクパック、1000ユニット/バッグ シンキング
SS461A-SP フラットなTO-92-スタイル、表面取付け、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール シンキング
SS461A-T2 フラットなTO-92-スタイル、成形リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス シンキング
SS461A-T3 フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス シンキング
SS461R フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ シンキング
SS466A フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ シンキング
SS466A-L フラットなTO-92-スタイル、ストレートロングリード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ シンキング
SS561AT SOT-89B、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール シンキング
SS566AT SOT-89B、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール シンキング
VF360NT SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール シンキング
VF360ST SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール シンキング
VF460S フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ シンキング
  • ページ
    15
    スクエアボックス

    ラッチ
    逆極の十分な強度の磁場がセンサICの近くにもたらされるまで、最初の極(N極またはS極)にラッチされます。

    スクエアボックス

    103SRシリーズ
    ホール効果デジタル(ユニポーラまたはラッチ)またはリニア●アルミニウムまたはステンレススチール スレッドパッケージ

    スクエアボックス

    SS360PT, SS460P, SS460P-T2
    プルアップ抵抗付き高感度ラッチホール効果デジタルセンサIC●SOT-23、フラットTO-92-スタイル、ストレートまたは成形リード線パッケージ。

    スクエアボックス

    SS361RT, SS461R
    ラッチ機能ホール効果デジタルセンサIC●SOT-23、フラットTO-92スタイルパッケージ●デジタルシンク出力

    スクエアボックス

    SS400シリーズ、SS500シリーズ
    低&中ガウスラッチホール効果デジタルセンサIC●フラットTO-92スタイル、SOT-89Bパッケージ●デジタルシンク出力

    スクエアボックス

    VF360NT, VF360ST, VF460S
    高感度ラッチホール効果デジタルセンサIC●SOT-23、フラットTO-92スタイルパッケージ●運輸アプリケーション適格のAEC-Q100

    スクエアボックス

    ETシリーズ
    磁気トグル●MIL-S-5594 ● 最大7 A●純銀接点●ねじ、リード線、タレット終端

    スクエアボックス

    モーター&ドライブ

    スクエアボックス


    高感度ラッチホール効果デジタルセンサIC●SOT-23、フラットTO-92-スタイル、ストレートまたは成形リード線パッケージ●デジタルシンク出力

    162003
    スクエアボックス

    SS400シリーズ、SS500シリーズ
    低、中、高ガウスユニポーラホール効果デジタルセンサIC●フラットTO-92スタイル、SOT-89Bパッケージ●デジタルシンク出力

    スクエアボックス

    ポジションセンサIC
    様々な動作特性、パッケージスタイル&コストを伴う、デジタルバイポーラ、ラッチング、ユニポーラ、オムニポーラ、低電力センサIC。

    スクエアボックス

    スピード&方向、スピードセンサIC
    VMシリーズはリングマグネットのエンコーダターゲットの速度、方向、位置を検知します。VF401はファインピッチリング磁石を感知します。VF526DTはスピードおよび方向出力の両方を提供します。

    スクエアボックス

    SS400、SS500シリーズ
    低ガウスバイポーラホール効果デジタルセンサIC●フラットTO-92スタイル、SOT-89Bパッケージ●デジタルシンク出力

    スクエアボックス

    SS361CT, SS461C
    高感度ラッチホール効果デジタルセンサIC●SOT-23、フラットTO-92スタイルパッケージ●デジタルシンク

    スクエアボックス

    VF526DT
    ラッチ機能デュアルホール効果デジタルセンサIC、速度&方向出力付き●SOT-89B(ポケットテープ&リール)パッケージ●デュアルシンク出力

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    15
    pdf VF360NT, VF360ST, VF460S High Sensitivity Latching Digital Hall-effect Sensor ICs データシート English 857.4KB
    pdf SS360PT, SS460P, SS460P-T2 High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensors ICs with Built-In Pull-Up Resistor データシート English 503.7KB
    pdf SS361RT, SS461R Latching Digital Hall-Effect Sensor IC データシート English 435.9KB
    pdf VF526DT Latching Dual Hall-Effect Digital Postion Sensor IC with Speed and Direction Outputs データシート English 244.7KB
    pdf SS361CT, SS461C High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensor ICs データシート English 438.3KB
    pdf SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensor ICs データシート English 1MB
    pdf SS400 Series, SS500 Series Bipolar, Latching, and Unipolar Hall-effect Digital Position Sensor ICs データシート English 1.3MB
    pdf SS361RT/SS461R Bipolar Latching, Hall-Effect Digital Sensor ICs 取付説明書 English 302KB
    pdf SS361CT/SS461C High Sensitivity Bipolar Latching, Hall-Effect Digital Sensor ICs 取付説明書 English 311.9KB
    pdf VF360NT, VF360ST, VF460S High Sensitivity Latching Digital Hall-effect Sensor ICs 取付説明書 English 481.1KB
    pdf SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensor ICs 取付説明書 English 715.2KB
    pdf SS360PT/SS460P High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensors ICs with Built-In Pull-Up Resistor 取付説明書 English 581.8KB
    pdf VF360NT, VF360ST, VF460S High Sensitivity Latching Digital Hall-effect Sensor ICs アプリケーションノート English 71.5KB
    pdf Achieving High Sensitivity and Magnetic Stability without the Use of Chopper Stabilization in Latching Hall-Effect Sensors for Brushless DC Motor Applications Technical Note 技術情報 English 710.7KB
    pdf Achieving High Sensitivity and Magnetic Stability without the Use of Chopper Stabilization in Latching Hall-Effect Sensors for Brushless DC Motor Applications Technical Note 技術情報 English 117.5KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink