応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品  電流定格  回路  アクチュエータ  端子  シーリング
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    6
    スクエアボックス

    ZWシリーズ
    密閉プランジャー●最大5A(UL、cUL)、6A(ENEC、CQC)●様々な構成●9.5mm/g センターサイドマウント●IP67プリワイヤ終端

    スクエアボックス

    バルブ&アクチュエータ
    バルブ、アクチュエータ、フローメータで使用するセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    コンプレッサ&ポンプ
    エアコンプレッサおよびポンプで使用するためのセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    Subminiature Sealed Basic Switches
    subminiature size●IP67規格を満たす密封性●0.1 A~6 A●wide operating force options●125 Vac~250 Vac●12 Vdc●多様なアクチュエータ&終端●SPNO, SPNC circuitry

    スクエアボックス

    芝生、ガーデニング
    芝生、ガーデン、レジャータイプ車両のほか、温度センサ、イグニッションスイッチ、ターンシグナル用のセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    マテリアルハンドリング機器
    ハネウェルのスイッチ、センサ、車両コントロールには、材料ハンドリング車両向けの多数の製品が含まれます。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf MICRO SWITCH ZW Series Sealed Subminiature Basic Switches データシート English 2.2MB
    pdf MICRO SWITCH ZW Series Subminiature Basic Switch Nomenclature Tree 製品型番体系図 English 841.6KB