応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  スイッチタイプ回路  アクチュエータ  終端タイプ  ハウジング材料
1CPSA1 1NC/1NOダイレクトオープニング ケーブル、維持 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
1CPSA1A 1NC/1NOダイレクトオープニング ケーブル、維持 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
1CPSA1B 1NC/1NOダイレクトオープニング ケーブル、維持 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
1CPSA2 2NC/2NO ダイレクトオープニング ケーブル、維持 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
1CPSA2A 2NC/2NO ダイレクトオープニング ケーブル、維持 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
1CPSA2B 2NC/2NO ダイレクトオープニング ケーブル、維持 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
1CPSA3 3NC/1NO ダイレクトオープニング ケーブル、維持 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
1CPSA3A 3NC/1NO ダイレクトオープニング ケーブル、維持 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
1CPSA5 1NC/1NOダイレクトオープニング ケーブル、維持 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
1CPSA6 2NC/2NO ダイレクトオープニング ケーブル、維持 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
1CPSA6A 2NC/2NO ダイレクトオープニング ケーブル、維持 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
1CPSA7 3NC/1NO ダイレクトオープニング ケーブル、維持 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
1CPSC1 1NC/1NOダイレクトオープニング ケーブル、維持 20 mm 亜鉛ダイキャスト
1CPSC2 2NC/2NO ダイレクトオープニング ケーブル、維持 20 mm 亜鉛ダイキャスト
1CPSC2A 2NC/2NO ダイレクトオープニング ケーブル、維持 20 mm 亜鉛ダイキャスト
1CPSC3 3NC/1NO ダイレクトオープニング ケーブル、維持 20 mm 亜鉛ダイキャスト
1CPSC4 4NCダイレクトオープニング ケーブル、維持 20 mm 亜鉛ダイキャスト
1CPSC5 1NC/1NOダイレクトオープニング ケーブル、維持 20 mm 亜鉛ダイキャスト
1CPSC6 2NC/2NO ダイレクトオープニング ケーブル、維持 20 mm 亜鉛ダイキャスト
1CPSC6A 2NC/2NO ダイレクトオープニング ケーブル、維持 20 mm 亜鉛ダイキャスト
1CPSC7 3NC/1NO ダイレクトオープニング ケーブル、維持 20 mm 亜鉛ダイキャスト
1CPSC8 4NCダイレクトオープニング ケーブル、維持 20 mm 亜鉛ダイキャスト
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    1CPSシリーズ
    単一ヘッドケーブルプル●UL、CSA、CE、SIL3●IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● 銀&金接点

    スクエアボックス

    2CPSシリーズ
    デュアルヘッド ケーブルプル●UL、CSA、CE、SIL3●IP67●NEMA 1, 4, 12, 13 ● 銀&金接点

    スクエアボックス

    機械、安性、工場のフロア

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf PK 80177: 1 CPS Series Cable Pull Safety Switch インストール説明および認証ドキュメント English 443.8KB
    pdf 50000310: 1CPS Series Cable Pull Switch Without Broken Cable Detection インストール説明および認証ドキュメント English 419.6KB