応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクチュエータ  シーリング  終端タイプ  ハウジング材料
14CE1-2 トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 2m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-2G トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 2m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-2GL トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 2m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-2K トッププランジャー IP66 、NEMA1、3、4、6、6P、12、13 2m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-2L トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 2m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-3 トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-3A トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-3AH トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-3G トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-3GK トッププランジャー IP66 、NEMA1、3、4、6、6P、12、13 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-4 トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 4m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-4K トッププランジャー IP66 、NEMA1、3、4、6、6P、12、13 4m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-5 トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 5m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-6 トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 6m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-7 トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 7m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-9A トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 9m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-AQ トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 4ピンdcマイクロコネクタ 亜鉛ダイキャスト
14CE1-Q トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 4ピンdcマイクロコネクタ 亜鉛ダイキャスト
14CE18-1 トッププランジャー IP67;NEMA 1、3、4、12、13 1mケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE18-10 トッププランジャー IP67;NEMA 1、3、4、12、13 10m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE18-15A トッププランジャー IP67;NEMA 1、3、4、12、13 15m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE18-1A トッププランジャー IP67;NEMA 1、3、4、12、13 1mケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE18-1L トッププランジャー IP67;NEMA 1、3、4、12、13 1mケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE18-3 トッププランジャー IP67;NEMA 1、3、4、12、13 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE18-6 トッププランジャー IP67;NEMA 1、3、4、12、13 6m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE18-6A トッププランジャー IP67;NEMA 1、3、4、12、13 6m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-1 トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 1mケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-10 トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 10m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-1A トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 1mケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-1G トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 1mケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-1L トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 1mケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-1L1 トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 1mケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-2 トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 2m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-2A トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 2m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-3 トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-3A トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-3D トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-3G トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-4 トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 4m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-4A トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 4m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-5 トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 5m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-6 トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 6m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-7A トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 7m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-AH トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE2-AQ トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 4ピンdcマイクロコネクタ 亜鉛ダイキャスト
14CE2-Q トップローラープランジャ IP65、NEMA 1、3 4ピンdcマイクロコネクタ 亜鉛ダイキャスト
14CE20-1 揺動 - バネワイヤ IP65、NEMA 1、3 1mケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE20-3 揺動 - バネワイヤ IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE20-6 揺動 - バネワイヤ IP65、NEMA 1、3 6m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE27-1 トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 1mケーブル 亜鉛ダイキャスト
  • 次の26件の結果を表示する
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    14CEシリーズ
    欧州仕様●ミニチュアメタルハウジング●配線済みまたはコネクタ●25mm取付け中心●IP65/66/67シーリング●CE認証

    スクエアボックス

    14CE100シリーズ
    ATEX(CE)●IP65/66/67 ● II 2 G Ex d IIC T6●II 2 D Ex tD A21 T85C

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf MICRO SWITCH 14CE Series Compact Limit Switches データシート English 1.4MB
    pdf XP-4040: 14CE/914CE Series Miniature Limit Switches with UL, CSA and CE approvals 取付説明書 English 153.5KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink