応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  抵抗  動作温度  精度
135-102DAF-J10 1,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-102DAG-J01 1,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-103FAF-J01 10,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-103FAG-J01 10,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-103LAF-J01 10,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-103LAG-J01 10,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-104LAF-J01 100,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-104LAG-J01 100,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-104QAF-J10 100,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-105QAF-J01 1,000,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-105QAG-J01 1,000,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-202FAG-J01 2,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-203LAG-J01 20,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-204QAG-J01 200,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-204QBF-J01 200,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-234QBF-J01 230,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-253LAG-J01 25,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-303KAG-J01 30,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-473LAF-J01 47,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-502FAF-J01 5,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-502FAG-J01 5,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-503LAF-J01 50,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-503LAG-J01 50,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
135-504QAG-J01 500,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    135シリーズ
    ガラス封入チップ、DO-35タイプ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    SS340RT、SS440Rシリーズ
    低コストユニポーラホール効果デジタルセンサIC●SOT-23 (SS340RT)、フラットTO-92スタイル(SS440R)パッケージ●デジタルシンク出力

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0