応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品 タイプ スタイル シリーズ
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    6
    スクエアボックス

    プラスチック&セラミックパッケージ フォトトランジスタ
    セラミックパッケージは高品質ガラスレンズ付きで表面取付けされ、プラスチックパッケージ化シリーズはコストを低減します。

    スクエアボックス

    SDP8406
    サイドルッキング プラスチックIRフォトトランジスタ●最小光電流:1.8mA ●角度応答:50°●標準立ち上がり/立ち下がり時間:15μs ●0.020 in正方形リード

    スクエアボックス

    SDP8436
    集束ビームサイドルッキング プラスチックIRフォトトランジスタ●最小光電流:0.5mA ●角度応答:18°●標準立ち上がり/立ち下がり時間:15μs ●0.020 in正方形リード

    スクエアボックス

    SDP8405
    T1 プラスチックIRフォトトランジスタ●最小光電流:12.0mA ●角度応答:20°●標準立ち上がり/立ち下がり時間:15μs ●0.020 in正方形リード

    スクエアボックス

    SDP8407
    エンドルッキング プラスチックIRフォトトランジスタ●最小光電流:0.1mA ●角度応答:135°●標準立ち上がり/立ち下がり時間:15μs ●0.020 in正方形リード

    スクエアボックス

    SMD2440
    表面取付け、ガラスレンズ、セラミックIRフォトトランジスタ●最小光電流:1.5mA ●角度応答:28°●標準立ち上がり/立ち下がり時間:15μs ●SMT

  • フィルタ条件


  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink