応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクチュエータ  シーリング  終端タイプ  ハウジング材料
GLFA01A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA01A1A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA01A1B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA01A2A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA01A2B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA01A4J サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA01A5A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA01A5B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA01B トッププランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA01C トップローラープランジャ IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA01D トップローラーアーム IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA01E7B ウォブル - コイルバネ IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA03A1A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA03A1B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA03A2A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA03A2B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA03A4J サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA03A5A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA03A5B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA03B トッププランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA03C トップローラープランジャ IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA03D トップローラーアーム IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA03E7B ウォブル - コイルバネ IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA04A1A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA04A1B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA04A2A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA04A4J サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA04A5A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA04A5B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA04B トッププランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA04C トップローラープランジャ IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA04D トップローラーアーム IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA04E7B ウォブル - コイルバネ IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA06A1A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA06A1B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA06A2A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA06A2B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA06A4J サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA06A5A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA06A5B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA06B トッププランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA06C トップローラープランジャ IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA06D トップローラーアーム IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA06E7B ウォブル - コイルバネ IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA07A1A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA07A1B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA07A2A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA07A2B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA07A4J サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLFA07A5B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    GLFシリーズ
    Din EN50041取付け●メタルハウジング●ノンプラグイン●1 LEDパイロットライト●IP67シーリング●取付け穴:30mm×60mm●UL、CSA、CE、CCC認証

    スクエアボックス

    GLHシリーズ
    Din EN50041取付け●メタルハウジング●ノンプラグイン●2 LEDパイロットライト●IP67 ● 取付け穴:30mm×60mm●UL、CSA、CE、CCC認証

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf MICRO SWITCH GLL Series Limit Switches データシート English 4.4MB
    pdf 50012101: GLL Series Limit Switch 取付説明書 English 1MB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink