応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  接点  動作圧力  電気的終端  工場出荷時標準セットポイント  コネクタ
1HPAB1 銀、金 6000 psiまで 背面に外部接続、M22759/7-20ワイヤ なし 3ワイヤ
1HPAC1 銀、金 6000 psiまで MS3106A-10SL-3Sコネクタ なし コネクタ
1HPAR1 銀、金 6000 psiまで 右側に外部接続、M27759/7-20ワイヤ なし 3ワイヤ
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    1HPシリーズ
    RTCADO-160D適格●150 psi~5000 psi●構成が簡単●MIL-PRF-8805定格●12000psiバースト

    スクエアボックス

    航空宇宙向け圧力スイッチ
    RTCADO-160D適格のスイッチは150psi~5000psiを処理し、構成も簡単です。MIL-PRF-8805定格、12000psi バースト。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf Case Study: 1HP Series Aerospace Pressure Switch ケーススタディ English 1.5MB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink