応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品 タイプ スタイル シリーズ
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    3
    スクエアボックス

    SD3410
    TO-46フラットウィンドウIR検出器●0.018 in円形リード●最小光電流:0.6mA ●角度応答:90°●メタルパッケージ

    スクエアボックス

    SD5410
    TO-46ドーム型レンズ付き検出器●0.018 in円形リード●最小光電流:2.0mA ●角度応答:12°●メタルパッケージ

    スクエアボックス

    SE5450
    TO-46 ドーム型レンズ装着GaAs IRエミッタ●ビーム角:20°●出力波形:935nm ●0.5mW/cm²~1.5mW/cm² 最小出力

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf Infrared Sensors Line Guide 製品ラインナップガイド English 982.9KB
    pdf SD3410/5410 Series Photodarlington Infrared Detectors Catalog Information カタログ情報 English 454.3KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink