応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  範囲  増幅型/非増幅型  素子タイプ
060-3618-02 ±25,4 mm [±1.0 in] 増幅なし ac-acタイプ 変位トランスデューサ
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    ロングストロークAC-AC変位トランスデューサ(LVDT)
    ロングストロークAC-AC変位トランスデューサ●範囲:0.5in~最大3.0in、8.0in、または18.5in●電気的雑音に対して電磁波耐性強化

    スクエアボックス

    T&M LVDT
    豊富な品揃えのLVDT(リニア可変変位トランスデューサ)は、単一&複数ポイント産業ゲージングの厳しい要件を満たします。

    スクエアボックス

    ロングストローク変位トランスデューサ(LVDT)
    スタティック&ダイナミック変位トランスデューサ●AC-ACまたはDC-DC●範囲:±0.5in~18.5in

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    3
    pdf Model MVL7 AC-AC Long-Stroke LVDT Datasheet データシート English 263.8KB
    pdf Model MVL7C AC-AC Long-Stroke LVDT Datasheet データシート English 262.8KB
    pdf Model VL7A AC-AC Long-Stroke LVDT Datasheet データシート English 256.4KB