応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  電流定格  回路  アクチュエータ  端子  シーリング
YZ-2R-A2 15 A SPNO ピンプランジャー ねじ なし
YZ-2R296-A2 15 A SPNO ピンプランジャー ねじ なし
YZ-2R5556T 15 A SPNO ピンプランジャー ねじ 環境
YZ-2RDS4 15 A SPNO 低オーバートラベルプランジャー ねじ 環境
YZ-2RDS5551-D6 15 A SPNO 低オーバートラベルプランジャー クイック接続 環境
YZ-2RQW-A2 15 A SPNO ウォブル ねじ なし
YZ-2RS-A2 15 A SPNO ミディアムオーバートラベルプランジャー ねじ なし
YZ-2RW805551T 15 A SPNO ストレートレバー ねじ 環境
YZ-2RW812-A2 15 A SPNO ストレートレバー ねじ なし
YZ-2RW822-A2 15 A SPNO ローラーレバー ねじ なし
YZ-2RW82725551-D6 1 A SPNO ストレートレバー クイック接続 環境
YZ-2RW84-A2 15 A SPNO ストレートレバー ねじ なし
YZ-2RW8435114-D5-S 15 A SPNO ストレートレバー クイック接続 なし
YZ-2RW863-A2 15 A SPNO ストレートレバー ねじ なし
YZ-3RDS153-S 15 A SPNO 低オーバートラベルプランジャー ねじ 環境
YZ-7RW8221555516T-S 15 A SPNO ローラーレバー ねじ 環境
YZ-R 15 A SPNO ピンプランジャー はんだ なし
YZ-RX-D584 15 A SPNO ピンプランジャー クイック接続 なし
YZ-RX58-D5 15 A SPNO ピンプランジャー クイック接続 なし
  • ページ
    12
    スクエアボックス

    YZシリーズ
    15 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    YMシリーズ
    22 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    BZシリーズ
    AC~15A(UL、CSA)、16A(CE、ENEC)●DC定格●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g中心●サイドまたはパネル●MIL-PRF 8805リスティング

    スクエアボックス

    BEシリーズ
    25A(UL、CSA)●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g中心 サイドマウントまたはパネルマウント

    スクエアボックス

    WMシリーズ
    22 A●SPNC●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    YAシリーズ
    20 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    BMシリーズ
    22A(UL、CSA、CE、ENEC)●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g中心 サイドマウントまたはパネルマウント

    スクエアボックス

    BAシリーズ
    AC 20A(UL、CSA、CE、ENEC)●DC定格●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g中心 サイドマウントまたはパネルマウント

    スクエアボックス

    WAシリーズ
    20 A●SPNC●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    WZシリーズ
    15 A●SPNC●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    YEシリーズ
    25 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    6ASシリーズ
    AC 最大20A(UL)●DC定格●2つの大型ベーシックスイッチ、コモンアクチュエータを使用したギャングマウント式●多様なアクチュエータ●25.4mm/g センターサイドマウント

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    Do Not Sell My Personal Information

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink