応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  センサタイプ  供給電圧  動作周波数
112FW12-4 厳環境対応 18 Vdc〜32 Vdc 500 Hz
112FW12-R1 厳環境対応 18 Vdc〜32 Vdc 500 Hz
122FW12-4 厳環境対応 18 Vdc〜32 Vdc 500 Hz
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    100 FWシリーズ
    1ピース 5/8in ECKO近接センサ●シールド付き/シールドなしのセンシングフェース●ノーマルオープン、電流シンク

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    15
    pdf CPS Series Cable Pull Safety Switch Datasheet データシート English 2.1MB
    pdf 26PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 100 psi データシート English 954.2KB
    pdf SDX Series Pressure Sensors (Compensated, DIP Package 0 to 1 psi up to 0 to 100 psi) データシート English 175.8KB
    pdf SMART Position Sensor, 100° and 180° Arc Configurations データシート English 768KB
    pdf SCC SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 5 psi through 0 psi to 100 psi) データシート English 73.2KB
    pdf 重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi データシート 簡体字中国語 1.9MB
    pdf Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi データシート ドイツ語 1.9MB
    pdf SMART Position Sensor, 100 - und 180 - Bogenkonfigurationen データシート ドイツ語 768KB
    pdf Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi データシート スペイン語 1.9MB
    pdf 50061061: SMART Position Sensor, 100° and 180° Arc Configurations (English, German, Chinese) 取付説明書 English 1.1MB
    pdf PK 80155: 2 CPS Series Cable Pull Safety Switch インストール説明および認証ドキュメント English 933.1KB
    pdf PK 80169: 2CPS Series Cable Pull Switch Without Broken Cable Detection インストール説明および認証ドキュメント English 545.2KB
    pdf SMART Position Sensors, 100° and 180° Arc Configurations アプリケーションノート English 1.1MB
    pdf CSN Series Closed Loop Current Sensors カタログ情報 English 700.2KB
    pdf SD1440 Series Metal Package Phototransistors Catalog Information カタログ情報 English 412.8KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink