応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品 タイプ スタイル シリーズ
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    92
    スクエアボックス

    PX2シリーズ
    増幅あり●±2%FSS TEB●絶対圧、シールドゲージ、通気ゲージ●304SS●1 bar ~ 46 bar | 100 kPa ~ 4.6 Mpa | 15 psi~1000 psi

    スクエアボックス

    AWM40000シリーズ
    補正型または非補正型●±30 SCCM, 1000 SCCM●アナログ出力

    スクエアボックス

    VPXシリーズ
    cULus●ATEX●IEC Ex●IP66、NEMA 4、4X、6、13 ● Div 1; Class I: B、C、D●Div 1; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    AWM40000シリーズ
    補正型または非補正型●±1000 SCCM, 0 SLPM to 6 SLPM●アナログ出力

    スクエアボックス

    700シリーズ
    100Ωまたは1000ΩプラチナRTD●-75°C~500°C●リード線付きチップまたはSMTアキシャルフリップチップ●リード線またはソルダパッド

    スクエアボックス

    ハネウェル Hawk™ 1インチシリーズ
    ベアリング/シャフトを備えた完全収納型レゾルバ●直径1in●速度1X ●変圧器(360°+ 機械的)冗長性

    スクエアボックス

    GKEシリーズ
    ガラス充填ポリエステルハウジング●IEC 20mm 取付け●cULus、CE、SIL3●IP66/67 ● NEMA 1、4X(屋内)、12、13 ● 銀接点

    スクエアボックス

    PBN3シリーズ
    1in-H2O~6,5in-H2O●SPDT-NO、-NC●空気または適合流体を感知●ゲージ圧●寿命: 最大500万サイクル●保証圧力:15psi~80psi

    スクエアボックス

    GKMシリーズ
    最もコンパクトなキー動作式製品●UL、CE、SIL3●IP66/IP67 ● NEMA 1、12、13 ● ケーブル付きまたはコネクタオプション

    スクエアボックス

    AWM90000シリーズ
    補正なし●±200SCCM、±5.0mbar●アナログ出力

    スクエアボックス

    255RMGシリーズ
    高電流●手動●フェノール製●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    MLHシリーズ
    増幅あり●わずか±2%FSSの低いTEB●ゲージ&シールドゲージ●304L SSポート、Haynes214合金ダイヤフラム、プラスティック筐体●6 bar~550 bar | 0 psi~8000 psi

    スクエアボックス

    YAシリーズ
    20 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    GXSシリーズ
    ATEX(CE)●IEC Ex●IP66 ● II 2 G Ex d IIC T6●II 2 D Ex tD A21 T85C

    スクエアボックス

    BEシリーズ
    25A(UL、CSA)●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g中心 サイドマウントまたはパネルマウント

    スクエアボックス

    924CE シリーズ
    Miniature housing IEC 945-5-1, EN 60947-5-1 ● メタルハウジング●IP66●UL、CE、SIL3●銀接点

    スクエアボックス

    RPN シリーズ
    磁気的にバイアスされた、ホール効果集積回路(IC)を使用しており、設定動作範囲でのアクチュエータシャフトの回転運動を検知します。

    スクエアボックス

    3156シリーズ
    密閉シール●UL、CSA●プリセット&不正改ざん防止●ロープロファイル●金合金接点

    スクエアボックス

    マイクロパワー SL353シリーズ
    オムニポーラホール効果●SOT-23●±60G(標準)●1.8μA(標準)●高デューティサイクル(SL353HT)、低デューティサイクル(SL353LT)

    スクエアボックス

    SSCEシリーズ
    ミニチュアメタルハウジング●PURプリリードケーブル●25mm取付け中心●IP65/66/67シーリング●CE認証

    スクエアボックス

    3001シリーズ
    非密封シール●ロープロファイル●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止

    スクエアボックス

    3004シリーズ
    非密封シール●ロープロファイル●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止●メタルスリーブ インサート/リベット構造

    スクエアボックス

    BAシリーズ
    AC 20A(UL、CSA、CE、ENEC)●DC定格●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g中心 サイドマウントまたはパネルマウント

    スクエアボックス

    WMシリーズ
    22 A●SPNC●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    13 mmシリーズ
    増幅なし●絶対圧&シールドゲージ●接流体部316LSS●0psi~500psiから0psi~5000psiまで●リボンケーブル端子

    スクエアボックス

    6ASシリーズ
    AC 最大20A(UL)●DC定格●2つの大型ベーシックスイッチ、コモンアクチュエータを使用したギャングマウント式●多様なアクチュエータ●25.4mm/g センターサイドマウント

    スクエアボックス

    BZV6シリーズ
    メタルハウジング●フランジマウント●IP66(ブートシール付き)シーリング●取付け穴:25mm●UL/CSA/CE認証

    スクエアボックス

    6655シリーズ
    空気ガス/表面●NTC●フェノールサーモスタットタイプのパッケージ

    スクエアボックス

    VMシリーズ
    異方性磁気(AMR)センサIC●リング磁石エンコーダターゲットの速度、方向、位置を検知します。

    スクエアボックス

    ES110シリーズ
    空気/ガス●NTC●露出型サーミスタ●真鍮●オーバーモールド成型コネクタ

    スクエアボックス

    BZE7シリーズ
    メタルハウジング●対角サイドマウント●IP65(ブートシール付き)シーリング●取付け穴:62.3mm/g×25mm●CE認証

    スクエアボックス

    N8600シリーズ 2Dスキャンエンジン
    単一または複数の高密度バーコードの読み取り●クラス最高の高解像度●高メガピクセル●比類のない速度と精度●IP6x設計

    スクエアボックス

    WWシリーズ
    スナップインパネルマウント●スローアクションDB接点設計●UL、CSA●最大16A定格接点●最大3個の接点が利用可能

    スクエアボックス

    SZL-VL-Sシリーズ
    ミニチュアハウジング●ダイレクトオープニング接点(サイドロータリーのみ)●IP67シーリング●取付け中心:21mm×56mm ●CCC/CE/cULus規格適合

    スクエアボックス

    WAシリーズ
    20 A●SPNC●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    YZシリーズ
    15 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    YMシリーズ
    22 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    SMARTポジションセンサ、SPSシリーズ
    特許取得済みのASICテクノロジーとMRセンサアレイを組み合わせて、スピード&精度を向上させた絶対位置センシングを提供しています。

    スクエアボックス

    3156シリーズ
    密閉シール●UL、CSA●プリセット&不正改ざん防止●ロープロファイル●金合金接点

    スクエアボックス

    255RMGシリーズ
    高電流●手動●フェノール製●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    AWM700シリーズ
    補正済み●200SLPM, ±300SLPM●アナログ出力

    スクエアボックス

    3455RMGシリーズ
    高電流●手動●フェノール製●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    ベーシックTBFシリーズ
    psi、bar、kPa フォース&圧力範囲●増幅なし、補正あり●mV出力●超小型サイズ

    スクエアボックス

    MLシリーズ
    大型メタルハウジング●ノンプラグイン●NEMA 1、3、4、13、シーリング●取付け中心:86 x 38 ● UL/CSA認証

    スクエアボックス

    BMシリーズ
    22A(UL、CSA、CE、ENEC)●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g中心 サイドマウントまたはパネルマウント

    スクエアボックス

    TLシリーズ
    ミリタリーグレードトグル●MIL-DTL-3950、UL、CSA、CE●最大20A(抵抗負荷)●多様なアクチュエータ、アクション、終端、回路

    スクエアボックス

    AWM5000シリーズ
    補正済み●0 SLPM〜20.0 SLPM●アナログ出力

    スクエアボックス

    24CEシリーズ
    ミニチュアハウジングIEC945-5-1、EN60947-5-1 ● メタルハウジング●IP66●CE●銀接点

    スクエアボックス

    HOA1876シリーズ
    透過型IRセンサ●結合電流(Ic)最小: 0.15 mA~1.80 mA●12.7mm/g幅のスロット●フォトトランジスタまたはフォトダーリントン出力

    スクエアボックス

    YEシリーズ
    25 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

  • 次の42件の結果を表示する
  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    3
    pdf HRS Series Hall-Effect Rotary Position Sensors データシート English 933.3KB
    pdf HRS Series Hall-effect Rotary Position Sensors Installation Instructions 取付説明書 English 401.7KB
    pdf HRS Series Hall-effect Rotary Position Sensors アプリケーションノート English 214.6KB