応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  機能特性  動作温度  オープン温度  クローズ温度
3153 00010044 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 15.6℃ [60℉](最大) 4.4 ℃ [40 ℉](最小)
3153 00010044 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 15.6℃ [60℉](最大) 4.4 ℃ [40 ℉](最小)
3153 00010137 立ち上がりでクローズ -29°C~177°C [-20°F~350°F] 12.8℃ [55℉] 18.3℃ [65℉]
3153 00010137 立ち上がりでクローズ -29°C~177°C [-20°F~350°F] 12.8℃ [55℉] 18.3℃ [65℉]
3153 00090035 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 65.6℃ [150℉] 48.9℃ [120℉]
3153 00090035 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 65.6℃ [150℉] 48.9℃ [120℉]
3153 00160001 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] -5.0 °C [23 °F](最大) -15.0 ℃ [5 ℉]
3153 00160001 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] -5.0 °C [23 °F](最大) -15.0 ℃ [5 ℉]
3153 00200039 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 82.8℃ [181℉] 76.7℃ [170℉]
3153 00200039 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 82.8℃ [181℉] 76.7℃ [170℉]
3153 00230029 立ち上がりでクローズ -29°C~177°C [-20°F~350°F] 62.8℃ [145℉] 71.1℃ [160℉]
3153 00230029 立ち上がりでクローズ -29°C~177°C [-20°F~350°F] 62.8℃ [145℉] 71.1℃ [160℉]
3153 00300016 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 18.3℃ [65℉] -4 ℃ [25 ℉]
3153 00300016 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 18.3℃ [65℉] -4 ℃ [25 ℉]
3153 00400001 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 55.6℃ [132℉] 50.0℃ [122℉]
3153 00400001 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 55.6℃ [132℉] 50.0℃ [122℉]
3153 00530006 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 80.0℃ [176℉] 73.9℃ [165℉]
3153 00530006 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 80.0℃ [176℉] 73.9℃ [165℉]
3153 00980001 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 5.6℃ [42℉] 0.0℃ [32℉]
3153 00980001 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 5.6℃ [42℉] 0.0℃ [32℉]
3200 00010053 立ち上がりでオープン -51°C~163°C [-60°F~325°F] 63.9℃ [147℉] 45.0℃ [113℉]
3200 00020152 立ち上がりでクローズ -51°C~163°C [-60°F~325°F] 71.1 ℃ [160 ℉](最小) 79.4 ℃ [175 ℉](最小)
3200 00030159 立ち上がりでオープン -51°C~163°C [-60°F~325°F] 77.2℃ [171℉] 45.0℃ [113℉]
3200 00050044 立ち上がりでオープン -51°C~163°C [-60°F~325°F] -10.0 °C [14 °F](最小) -20.0 °C [-4 °F](最小)
3200 00110095 立ち上がりでオープン -51°C~163°C [-60°F~325°F] 50.0℃ [122℉] 45.0℃ [113℉]
3200 00180010 立ち上がりでオープン -51°C~163°C [-60°F~325°F] -17.2 °C [1 °F] 22.8 °C [-9 °F]
3200 00190052 立ち上がりでオープン -51°C~163°C [-60°F~325°F] 93.3℃ [200℉] 82.2℃ [180℉]
3200 00310016 立ち上がりでオープン -51°C~163°C [-60°F~325°F] 40.0℃ [104℉] 35.0℃ [95℉]
3200 00460001 立ち上がりでオープン -51°C~163°C [-60°F~325°F] 48.9℃ [120℉] 37.8℃ [100℉]
3200 00580001 立ち上がりでオープン -51°C~163°C [-60°F~325°F] -17.2 °C [1 °F] 22.8 °C [-9 °F]
3500 00040010 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 120.0℃ [248℉] 100.0℃ [212℉]
3500 00040010 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 120.0℃ [248℉] 100.0℃ [212℉]
3500 00060116 立ち上がりでクローズ -46°C~204°C [-50°F~400°F] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 10.0℃ [50℉]
3500 00060116 立ち上がりでクローズ -46°C~204°C [-50°F~400°F] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 10.0℃ [50℉]
3500 00070211 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 50.0℃ [122℉] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分)
3500 00070211 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 50.0℃ [122℉] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分)
3500 00080165 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 60.0℃ [140℉] 47.8℃ [118℉]
3500 00080165 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 60.0℃ [140℉] 47.8℃ [118℉]
3500 00100005 立ち上がりでクローズ -46°C~204°C [-50°F~400°F] 51.7℃ [125℉] 62.8℃ [145℉]
3500 00100005 立ち上がりでクローズ -46°C~204°C [-50°F~400°F] 51.7℃ [125℉] 62.8℃ [145℉]
3500 00120120 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 130.0℃ [266℉] 117.8℃ [244℉]
3500 00120120 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 130.0℃ [266℉] 117.8℃ [244℉]
3500 00150006 立ち上がりでクローズ -51°C~204°C [-60°F~400°F] 74.4℃ [166℉] 80.0℃ [176℉]
3500 00150006 立ち上がりでクローズ -51°C~204°C [-60°F~400°F] 74.4℃ [166℉] 80.0℃ [176℉]
3500 00180049 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 15.6℃ [60℉](最大) 4.4 ℃ [40 ℉](最小)
3500 00180049 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 15.6℃ [60℉](最大) 4.4 ℃ [40 ℉](最小)
3500 00270004 立ち上がりでクローズ -46°C~204°C [-50°F~400°F] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 95.0℃ [203℉]
3500 00270004 立ち上がりでクローズ -46°C~204°C [-50°F~400°F] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 95.0℃ [203℉]
3500 00290074 立ち上がりでオープン -51°C~204°C [-60°F~400°F] 35.6℃ [96℉] 10.0℃ [50℉]
3500 00290078 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 65.6℃ [150℉] 48.9℃ [120℉]
  • 次の39件の結果を表示する
  • ページ
    59
    スクエアボックス

    高信頼性
    軍事および航空宇宙アプリケーションでの潜在的な用途のある幅広いサーモスタットです。カスタムバージョンもお選びいただけます。

    スクエアボックス

    ハネウェルZephyr™ HAFシリーズ - 高精度10SLPM~300SLPM
    補正済み●10 SLPM〜300 SLPM●デジタル出力

    スクエアボックス

    ハネウェルZephyr™ HAFシリーズ - 高精度10SLPM~300SLPM
    補正済み●0 SLPM〜300 SLPM●デジタル出力

    スクエアボックス

    ハネウェルZephyr™ HAFシリーズ、高精度±50SCCM~±750SCCM
    補正済み●±50SCCM~±750SCCM●アナログまたはデジタル出力

    スクエアボックス

    3MS1 QPLシリーズ
    軍用●QPL●各ユニット100%点検●密閉シール●狭い公差&差分●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    3MS1 QPLシリーズ
    軍用●QPL●各ユニット100%点検●密閉シール●狭い公差&差分●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    3153シリーズ
    コンパクトなロープロファイル●密閉シール●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    3000シリーズ
    カスタムパッケージング●密閉シール●厳しい公差●厳しい差動圧●カスタム化されたプローブ長●密封コネクタまたは封止構造

    スクエアボックス

    軍用/民間航空機
    特別な構成および環境的要件を満たすよう設計。多様なMIL規格に適合。

    スクエアボックス

    3153シリーズ
    コンパクトなロープロファイル●密閉シール●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    3500シリーズ
    軍用●密閉シール●狭い公差&差分●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    スペースシャトル/人工衛星
    高い信頼性とミッションの安全性が重要な用途向けの設計。広範にわたるMIL規格性能適正&テストの要件に適合。

    スクエアボックス

    3500シリーズ
    軍用●密閉シール●狭い公差&差分●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    キャニスタースタイルロードセル
    荷重測定容量が最大2,000,000lbのカーボンスチール&ステンレススチールモデル

    スクエアボックス

    サーモスタット/温度スイッチ
    指定温度に達した時に電気接点を遮断します。商業、極端な環境、軍用/航空宇宙バージョンがあります。

    スクエアボックス

    航空宇宙、軍用、海事(AOM)
    米国および欧州のAOM産業、特にMIL規格、RTCA/DO 160、DEFの要件を満たすように設計されています。

    スクエアボックス

    LYシリーズ
    110 Vac、10 A、24 Vdc、10 A●印加電流:10A ●スイッチング容量1100VA、240W ●DPDT、4PDT●銀酸化カドミウム接点

    スクエアボックス

    温度センサ&温度センシング素子
    RTD &サーミスタセンシング素子&パッケージ化温度プローブで、商業用、精密&高信頼性のサーモスタット/サーマルスイッチ。

    スクエアボックス

    MKVシリーズ
    1Wの精密な電導性プラスチックポット●直径0.25inのシャフト●500Ω~20kΩの抵抗

    スクエアボックス

    PBN3シリーズ
    1in-H2O~6,5in-H2O●SPDT-NO、-NC●空気または適合流体を感知●ゲージ圧●寿命: 最大500万サイクル●保証圧力:15psi~80psi

    スクエアボックス

    21 FWシリーズ
    1ピース 12mm近接センサ●ステンレススチール センシングフェース●ノーマルオープン、電流シンク

    スクエアボックス

    23 FWシリーズ
    1ピース 22.2mm近接センサ●ステンレススチール センシングフェース●ノーマルオープン、電流シンク

    スクエアボックス

    PBN1シリーズ
    1in-H2O~50in-H2O●SPNO●空気を感知●ゲージ、真空、差圧●寿命: 最大2000万サイクル●保証圧力:8psi~15psi

    スクエアボックス

    5 FWシリーズ
    ターゲット、特殊、近接センサ●ステンレススチール センシングフェース

    スクエアボックス

    MYシリーズ
    220 Vac、5 A、24 Vdc、5 A●220 Vac、3 A、24 Vdc、3 A●5A、3A 印加電流、1100VA、120W(5 A)、660VA、72W(3A)最大スイッチング●DPDT、4PDT

    スクエアボックス

    モデル 437
    ウィングユニオン圧力トランスデューサ●広開口●0 psi~20,000 psi●±0.2% フルスケール精度●保護ケージのオプション

    スクエアボックス

    モーション&ポジションセンサ
    エンコーダ、角度/ロータリーポテンショメータ、非接触型ホール効果回転ポジションセンサ、レゾルバ、トルク、および加速度計。

    スクエアボックス

    汎用ベーシックスイッチ
    標準およびミニチュアサイズを揃え、0.1A~26Aの範囲を持つ汎用ベーシックは、広範なアクチュエーション、終端、動作、温度オプションを提供しています。

    スクエアボックス

    発電&代替エネルギー
    風力および太陽熱アプリケーションと共に、発電で使用されるセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    N5600 Series 2D Scan Engines
    Fast and accurate●Best in-class data capture●Exceptional motion tolerance●Reads difficult barcodes●Laser aimer●Color option●Mobile ready

    スクエアボックス

    N670X Series 2D Scan Engines
    Ultra compact●MIPI interface available●Exceptional motion tolerance●Red laser aimer●Withstands extreme temperatures●低消費電力

    スクエアボックス

    ラボオートメーションシステム
    これらのシステムは、ソフトウェア、機械装置、従来的な臨床ラボ試験を統合します。

    スクエアボックス

    26PC シリーズ
    補正済み●低圧●mV出力●差圧、液体/液体差圧、ゲージ圧●DIP、SIP、SMT●線形性およびヒステリシス: 0.5%(標準)

    スクエアボックス

    N8600 Series 2D Scan Engines
    Reads single or multiple high-density barcodes●Best-in-class high-resolution●High megapixel●Unmatched speed and accuracy●IP6x design

    スクエアボックス

    モデル 434
    ウィングユニオン圧力トランスデューサ●標準開口●0 psi~20,000 psi●±0.2% フルスケール精度

    スクエアボックス

    フォイル汎用プロセス圧力トランスデューサ
    フォイルベースひずみゲージテクノロジーを用いたこれらのセンサは、シリコンベースや微細加工センサを破壊するような圧力に耐えることができます。

    スクエアボックス

    採掘/建設車両
    ハネウェルの優れたスイッチ、センサ、車両制御は、75年にわたり高性能部品やアプリケーションを用いて運輸業界をサポートしてきました。

    スクエアボックス

    軍用機
    ハネウェルの一連のセンサおよびスイッチは、軍用機での使用に最適です。

    スクエアボックス

    ベーシックABPシリーズ
    補正済み●±1.5%FSS TEB●低圧●差圧またはゲージ●デジタルまたはアナログ出力●DIP、リードレスSMT、SMT●コスト効果

    スクエアボックス

    標準圧力 スイッチ
    シリーズは、高圧、中圧、および低圧スイッチ、セットポイント工場設定または現場での調整が可能、3.5psi~4500psi、IP67、ヒステリシス オプションを提供します。

    スクエアボックス

    R300シリーズ
    液体浸漬●RTD●ステンレススチール製の閉じたプローブ先端●オーバーモールド成型コネクタ

    スクエアボックス

    135シリーズ
    ガラス封入チップ、DO-35タイプ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    ヘビーデューティー圧力トランスデューサ
    最も困難なアプリケーション用設計。弊社のヘビーデューティ圧力製品は、高度な品質、信頼性、およびサービスで業界全体で知られています。

    スクエアボックス

    シリコン汎用プロセス圧力トランスデューサ
    シリコン圧力センサは、全溶接ステンレススチール構造で、高い精度が必要とされる厳しい工業アプリケーション向けに構築されました。

    スクエアボックス

    モデル 435
    ウィングユニオン圧力トランスデューサ●標準開口●0 psi~20,000 psi●±0.1%、±0.2% フルスケール精度●保護ケージのオプション

    スクエアボックス

    N4300 Series 1D Scan Engines
    Only laser engine with built-in object detection for hands-free applications●Achieves highest reading accuracy among available laser scanner engines

    スクエアボックス

    EMEA専用圧力スイッチ
    0.018psi~40psi、工場設定&調節可能、60psi バーストに対応可能なEMEA用ダイレクトアクションブレード接点またはスナップアクションスイッチ。

    スクエアボックス

    VF360NT, VF360ST, VF460S
    高感度ラッチホール効果デジタルセンサIC●SOT-23、フラットTO-92スタイルパッケージ●運輸アプリケーション適格のAEC-Q100

    スクエアボックス

    SNG-Q シリーズ
    ホール効果スピードおよび方向センサ、直角位相出力付き●供給電圧:4.5V~26V●動作周波数:3Hz~20kHz

    スクエアボックス

    SwiftDecoder-M SDK
    For use with mobile devices

  • 次の9件の結果を表示する
  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf 3200 Series High Reliability Thermostats in Satellite Applications アプリケーションノート English 488.7KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink