応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクチュエータ  シーリング  終端タイプ  ハウジング材料
NGCMA10AX01A1A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 サイド取り出し(右)ケーブル メタル
NGCMA10AX01C ローラープランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 サイド取り出し(右)ケーブル メタル
NGCMA10AX01M ピンプランジャー、ブートシール付き IP67;NEMA 1、4、12、13 サイド取り出し(右)ケーブル メタル
NGCMB10AX01A1A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル メタル
NGCMB10AX01B ピンプランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル メタル
NGCMB10AX01C ローラープランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル メタル
NGCMB10AX01L クロスローラープランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル メタル
NGCMB10AX01M ピンプランジャー、ブートシール付き IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル メタル
NGCMB10AX01N パネルマウント・ピンプランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル メタル
NGCMB10AX01P パネル取付けローラープランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル メタル
NGCMB10AX01Q パネルマウント クロスローラープランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル メタル
NGCMB10AX01R パネル取付けピンプランジャー、ブートシール付き IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル メタル
NGCMB10AX07A1A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル メタル
NGCMB10AX07C ローラープランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル メタル
NGCMB10AX24A1A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル メタル
NGCMB10AX24C ローラープランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル メタル
NGCMB10AX32C ローラープランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル メタル
NGCPA00NX01A1A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 サイド取り出し(右)コネクタ プラスチック
NGCPA00NX01C ローラープランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 サイド取り出し(右)コネクタ プラスチック
NGCPA00PX01A1A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 サイド取り出し(右)コネクタ プラスチック
NGCPB10AX01A1A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル プラスチック
NGCPB10AX01B ピンプランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル プラスチック
NGCPB10AX01C ローラープランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル プラスチック
NGCPB10AX01L クロスローラープランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル プラスチック
NGCPB10AX01M ピンプランジャー、ブートシール付き IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル プラスチック
NGCPB10AX01N パネルマウント・ピンプランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル プラスチック
NGCPB10AX01P パネル取付けローラープランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル プラスチック
NGCPB10AX01Q パネルマウント クロスローラープランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル プラスチック
NGCPB10AX01R パネル取付けピンプランジャー、ブートシール付き IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル プラスチック
NGCPB10AX07A1A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル プラスチック
NGCPB10AX07C ローラープランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル プラスチック
NGCPB10AX24A1A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル プラスチック
NGCPB10AX24C ローラープランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル プラスチック
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    NGCシリーズ
    380,000タイプ以上の構成方法●メタルおよびプラスチックのハウジング●IP67、NEMA 1、4、12、13シーリング●UL、CE、cUL、およびCCC認証

    スクエアボックス

    エレベータ&リフト
    住宅用/商業用エレベータおよびリフトで使用するセンサおよびスイッチ。

    スクエアボックス

    レール
    レールおよび列車アプリケーションに対応するセンサ&スイッチです。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    3
    pdf MICRO SWITCH NGC Series Limit Switches Datasheet データシート English 2.3MB
    pdf 32313117: NGC Series Limit Switch Installation Instructions 取付説明書 English 2.2MB
    pdf MICRO SWITCH NGC Series Limit Switch Applications アプリケーションノート English 743.6KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink