応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクチュエータ  シーリング  終端タイプ  ハウジング材料
GLDA01A1A サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA01A1B サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA01A2A サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA01A2B サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA01A4J サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA01A5A サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA01A5B サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA01A9A サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA01B トッププランジャー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA01C トップローラープランジャ IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA01D トップローラーアーム IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA01E7B ウォブル - コイルバネ IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA01K8B 揺動 - 猫ひげ線タイプ IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA03A1A サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA03A1B サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA03A2A サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA03A2B サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA03A4J サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA03A5A サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA03A5B サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA03A9A サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA03B トッププランジャー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA03C トップローラープランジャ IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA03D トップローラーアーム IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA03E7B ウォブル - コイルバネ IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA03K8B 揺動 - 猫ひげ線タイプ IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA04A1A サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA04A1B サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA04A2A サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA04A2B サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA04A4J サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA04A5A サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA04A5B サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA04B トッププランジャー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA04C トップローラープランジャ IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA04D トップローラーアーム IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA04E7B ウォブル - コイルバネ IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA04K8B 揺動 - 猫ひげ線タイプ IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA06A1A サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA06A1B サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA06A2B サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA06A4J サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA06A5A サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA06A5B サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA06A9A サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA06B トッププランジャー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA06C トップローラープランジャ IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA06D トップローラーアーム IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA06E7B ウォブル - コイルバネ IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
GLDA07A1A サイドロータリー IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    GLDシリーズ
    Min-Din EN50047取付け●プラスチックハウジング●IP66/67シーリング●取付け穴:20mm~22mm ●UL/CSA/CE/CCC認証

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches データシート English 12.9MB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink