応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  電流定格  回路  アクチュエータ  端子  シーリング
AML41FBC2 なし なし なし 0.110 x 0.020(はんだまたはクイック接続) なし
WZ-2RD19-D1 15 A SPNC オーバートラベルプランジャー クイック接続 なし
WZ-R141 15 A SPNC ピンプランジャー はんだ なし
  • ページ
    12
    スクエアボックス

    WZシリーズ
    15 A●SPNC●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    WAシリーズ
    20 A●SPNC●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    YZシリーズ
    15 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    YMシリーズ
    22 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    YAシリーズ
    20 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    BEシリーズ
    25A(UL、CSA)●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g中心 サイドマウントまたはパネルマウント

    スクエアボックス

    BMシリーズ
    22A(UL、CSA、CE、ENEC)●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g中心 サイドマウントまたはパネルマウント

    スクエアボックス

    YEシリーズ
    25 A●SPNO●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    BAシリーズ
    AC 20A(UL、CSA、CE、ENEC)●DC定格●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g中心 サイドマウントまたはパネルマウント

    スクエアボックス

    WMシリーズ
    22 A●SPNC●多様なアクチュエータ&終端●センター:25.4mm/g ●サイドまたはパネル取付け

    スクエアボックス

    6ASシリーズ
    AC 最大20A(UL)●DC定格●2つの大型ベーシックスイッチ、コモンアクチュエータを使用したギャングマウント式●多様なアクチュエータ●25.4mm/g センターサイドマウント

    スクエアボックス

    BZシリーズ
    AC~15A(UL、CSA)、16A(CE、ENEC)●DC定格●SPDT●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g中心●サイドまたはパネル●MIL-PRF 8805リスティング

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0