応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクチュエータ  シーリング  終端タイプ  ハウジング材料
OP-AR サイドロータリー NEMA 1, 3, 4, 13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OP-AR141 サイドロータリー NEMA 1, 3, 4, 13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OP-AR16 サイドロータリー NEMA 1, 3, 4, 13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OP-AR20 サイドロータリー NEMA 1, 3, 4, 13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OP-AR30 サイドロータリー NEMA 1, 3, 4, 13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OP-AR400 サイドロータリー NEMA 1, 3, 4, 13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OP-AR50 手動パームボタン NEMA 1, 3, 4, 13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OP-AR62 サイドロータリー NEMA 1, 3, 4, 13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OP-CR クロスローラーアーム(90°回転ローラー) NEMA 1, 3, 4, 13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OP-N ブーツシールトッププランジャー NEMA 1, 3, 4, 13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OP-Q トッププランジャー NEMA 1, 3, 4, 13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OP-XR3 サイドロータリー NEMA 1, 3, 4, 13 0.5 in - 14 NPTねじ山、18の配線済みリード アルミニウムダイキャスト
OPA-Q トッププランジャー NEMA 1, 3, 4, 13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OPD-AR サイドロータリー NEMA 1, 3, 4, 13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OPD-AR20 サイドロータリー NEMA 1, 3, 4, 13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OPD-AR30 サイドロータリー NEMA 1, 3, 4, 13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OPD-Q トッププランジャー NEMA 1, 3, 4, 13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OPH-AR5 サイドロータリー NEMA 1, 3, 4, 13 0.5 in - 14 NPTねじ山、18の配線済みリード アルミニウムダイキャスト
OPH-AR7 サイドロータリー NEMA 1, 3, 4, 13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    OPシリーズ
    メタルハウジング●側面、上部、または端部取付け●NEMA 1、3、4、13、シーリング●UL/CSA認証

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf Enclosed Switches OP Series カタログ情報 English 482.8KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink