応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクチュエータ  シーリング  終端タイプ  ハウジング材料
GLCB04A1B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 PG13.5 亜鉛ダイキャスト
GLCB06A2B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 PG13.5 亜鉛ダイキャスト
GLCB06C トップローラープランジャ IP67;NEMA 1、4、12、13 PG13.5 亜鉛ダイキャスト
GLCC01A9A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
  • ページ
    4
    スクエアボックス

    GLCシリーズ
    MIN-DIN EN 50047 mounting●メタルハウジング●IP66シーリング●取付け穴:20mm~22mm ●UL/CSA/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    GLDシリーズ
    MIN-DIN EN 50047 mounting●プラスチックハウジング●IP66/67シーリング●取付け穴:20mm~22mm ●UL/CSA/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    GLEシリーズ
    MIN-DIN EN 50047 compatible mounting●メタルハウジング●IP66シーリング●20 mm to 22 mm/40 mm to 42 mm mounting holes●UL/CSA/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    レール
    レールおよび列車アプリケーションに対応するセンサ&スイッチです。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches データシート English 12.9MB