応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  抵抗  動作温度  精度
121-103FAJ-Q01 10,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
121-104KAJ-Q01 100,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
121-105PAJ-Q01 1,000,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
121-202EAJ-Q01 2,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
121-502EAJ-Q01 5,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
121-503JAJ-Q01 50,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    121シリーズ
    スタンダードガラスプローブ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    120シリーズ
    ミニガラスプローブ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    HDLSステンレスシリーズ
    ステンレススチールハウジング●ノンプラグイン●NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●UL/CSA認証

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0