応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクチュエータ  シーリング  終端タイプ  ハウジング材料
GLEA01A1A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA01A1B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA01A2A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA01A2B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA01A4J サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA01A5A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA01A5B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA01A9A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA01B トッププランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA01C トップローラープランジャ IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA01D トップローラーアーム IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA01E7B ウォブル - コイルバネ IP66;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA01K8A 揺動 - 猫ひげ線タイプ IP66;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA01K8B 揺動 - 猫ひげ線タイプ IP66;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA03A1A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA03A1B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA03A2A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA03A2B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA03A4J サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA03A5A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA03A5B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA03A9A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA03B トッププランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA03C トップローラープランジャ IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA03D トップローラーアーム IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA03E7B ウォブル - コイルバネ IP66;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA03K8B 揺動 - 猫ひげ線タイプ IP66;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA04A1A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA04A1B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA04A2A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA04A2B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA04A4J サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA04A5A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA04A5B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA04A9A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA04B トッププランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA04C トップローラープランジャ IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA04D トップローラーアーム IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA04E7B ウォブル - コイルバネ IP66;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA04K8B 揺動 - 猫ひげ線タイプ IP66;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA07A1A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA07A1B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA07A2A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA07A2B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA07A4J サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA07A5A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA07A5B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA07A9A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA07B トッププランジャー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA07C トップローラープランジャ IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    GLEシリーズ
    Min-DinEN50047に適合した取付け●メタルハウジング●IP66シーリング●取付け穴:20~22mm/40~42mm ●UL/CSA/CE/CCC認証

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches データシート English 12.9MB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink