応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  出力  圧力範囲  測定タイプ  供給電圧
TSCDANN150PGUCV アナログ 0 psi~150 psi ゲージ圧 5 Vdc
TSCDJJN001PDUCV アナログ ±1 psi 差圧 5 Vdc
TSCDLNN001PGUCV アナログ 0psi~1psi ゲージ圧 5 Vdc
TSCDLNN100PGUCV アナログ 0 psi~100 psi ゲージ圧 5 Vdc
TSCDRRN001PGUCV アナログ 0psi~1psi ゲージ圧 5 Vdc
TSCDRRN015PDUCV アナログ ±15 psi 差圧 5 Vdc
TSCSNBN005PDUCV アナログ ±5 psi 差圧 5 Vdc
TSCSNBN015PDUCV アナログ ±15 psi 差圧 5 Vdc
TSCSNBN030PGUCV アナログ 0 psi~30 psi ゲージ圧 5 Vdc
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    Trustability™ TSCシリーズ
    補正済み●低圧●差圧、ゲージ●mV出力●液体媒体●精度: ±0.25 %FSS BFSL

  • フィルタ条件


    Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink