応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161216==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  範囲  コネクタ  入力  出力
060-F482-02 NEW ±5G なし なし なし
060-F482-03 ±10G なし なし なし
060-F482-04 ±20G なし なし なし
060-F482-05 ±50G なし なし なし
060-F482-06 ±100G なし なし なし
060-F482-07 ±200G なし なし なし
060-F842-01 ±50G なし なし なし
060-H959-01 ±10G なし 電圧 なし
060-H959-03 ±1 G なし 電圧 なし
060-J077-03 ±5G 側面引き出し 電圧 なし
060-J126-01 5 G 上部引き出し 電圧 4 mA ~ 20 mA、50 G
060-J132-02 ±2G 側面引き出し 電圧 なし
  • ページ
    180
    スクエアボックス

    電圧
    圧電加速度計●動作:0Hz、利用可能範囲:0Hz~1800Hz●mV/Gまたは4mA~20mA 2線出力、Gに比例

    スクエアボックス

    モデルJTF
    汎用加速度計●0Hzまで動作●簡単なキャリブレーション●±5G~±200G ダイナミックレンジ

    スクエアボックス

    加算増幅器
    調整ブリッジ励起電圧を供給●mV信号を0Vdcから10Vdc増幅信号に変換●精度±0.25%FSS

    スクエアボックス

    モデル MA15
    汎用加速度計●電流出力●組合せコネクタまたは一体型ケーブル●1/4-28 UNFメス取付け穴●ダイナミックレンジ:50G

    スクエアボックス

    103SRシリーズ
    ホール効果デジタル(ユニポーラまたはラッチ)またはリニア●アルミニウムまたはステンレススチール スレッドパッケージ

    スクエアボックス

    CSNBシリーズ
    定格電流:50A●センシング電流範囲:±100A●< 1µs 応答時間●±0.5% の精度

    スクエアボックス

    CSNJシリーズ
    定格電流:300A●センシング電流範囲:±600A●応答時間:< 0.5µs ●±0.5% の精度

    スクエアボックス

    ポテンショメータ
    回転運動を電圧や電流の抵抗変化にスムーズに転換し、多くの場合、位置トランスデューサを制御するために使用されます。

    スクエアボックス

    リニアおよび角度センサIC
    アナログ出力ホール効果または異方性磁気抵抗(AMR)センサIC。

    スクエアボックス

    CSNHシリーズ
    定格電流:25A●センシング電流範囲:±43A●< 1µs 応答時間●±0.5% の精度

    スクエアボックス

    HIH-5030/5031シリーズ
    アナログ出力、相対湿度センサ●湿度精度: ±3%RH●2.7Vdc~5.5Vdcを供給●SMD●カバー付き、疎水性フィルタ付き/なし

    スクエアボックス

    発電&代替エネルギー
    風力および太陽熱アプリケーションと共に、発電で使用されるセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    サーミスタ センシング素子
    温度変化に伴い抵抗が変化。幅広い抵抗値&温度範囲、パッケージ スタイル&サイズ。

    スクエアボックス

    APS00B角度センサIC
    高解像度磁気抵抗変位●SOIC-8パッケージ●磁場角変化対応デュアルアナログ電圧を出力

    スクエアボックス

    RTYシリーズ
    運輸・工業の厳しいアプリケーションで非接触センシングを提供し、競争価格でお求めいただけます。 

    スクエアボックス

    ZDシリーズ
    最大3 A AC&DC(UL、cUL、ENEC、CQC)●多様なアクチュエータ、フォース、終端●取付けには9.5mm/g センター&一体型ピンが含まれます

    スクエアボックス

    インライン増幅器
    歪みゲージセンサ増幅器●電荷増幅器●DINレールマウントオプションも利用可能●非増幅 トランスデューサ入力あるいは歪みゲージ トランスデューサ入力

    スクエアボックス

    マイクロパワー SL353シリーズ
    オムニポーラホール効果●SOT-23●±60G(標準)●1.8μA(標準)●高デューティサイクル(SL353HT)、低デューティサイクル(SL353LT)

    スクエアボックス

    2455RCGシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    金接点
    定電圧アプリケーション用のWE-1金合金クロスポイント接点です。

    スクエアボックス

    SS345PT, SS445P
    ユニポーラホール効果デジタルセンサIC●SOT-23 (SS345PT)、フラットTO-92スタイル(SS445P)パッケージ●デジタルシンク出力

    スクエアボックス

    SDP8610
    側方検出式IR検出器●0.020 in正方形リード●インバータ出力ロジック●角度応答:50°●プラスティックパッケージ

    スクエアボックス

    定電流 - モデル MAV52
    コネクタ、一体型のケーブル、または水中用ケーブル電気終端を備えた速度加速度計●1/4-18 UNFメス取付け穴●50 G

    スクエアボックス

    SD5610
    TO-46ドーム型レンズ付きIR検出器●0.018 in円形リード●インバータ出力ロジック●角度応答:12°●メタルパッケージ

    スクエアボックス

    HOA2004
    透過型IRセンサ●10kΩプルアップ出力●バッファ出力ロジック●60ns 立ち上がり時間/15ns 立ち下がり時間

    スクエアボックス

    HIH-4010/4020/4021シリーズ
    アナログ出力、相対湿度センサ●湿度精度: ±3.5%RH●4Vdc~5.8Vdcを供給●カバー付き/カバーなし●フィルター付き/フィルターなし

    スクエアボックス

    SDP8600
    側方検出式IR検出器●0.020 in正方形リード●バッファ出力ロジック●角度応答:50°●プラスティックパッケージ

    スクエアボックス

    3106シリーズ
    密閉シール●UL、CSA●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止●金合金接点

    スクエアボックス

    アクティブスピードセンサ
    ホール効果および磁石スピードセンサは、デジタル出力をコントローラに直に供給します。信号処理は不要です。

    スクエアボックス

    モデルDLE
    DC-DCロングストローク変位トランスデューサ●キャプティブガイド付きアーマチュア●範囲±0.5in~±18.5in●±0.25% F.S.~±0.50% F.S. 非線形性

    スクエアボックス

    SDP8602
    側方検出式IR検出器●0.020 in正方形リード●バッファ出力ロジック●角度応答:50°●プラスティックパッケージ

    スクエアボックス

    2455RCGシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    UVシリーズ
    歪みゲージ増幅器●±5 Vdc、3線出力●プログラマブルゲイン設定●広いゼロ調節範囲

    スクエアボックス

    HOA2003
    透過型IRセンサ●10kΩプルアップ出力●バッファ出力ロジック●60ns 立ち上がり時間/15ns 立ち下がり時間

    スクエアボックス

    3455RBVGシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2450RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    CSNAシリーズ
    定格電流:50A●センシング電流範囲:±70A、±90A、±100A ●< 1µs 応答時間●±0.5% の精度

    スクエアボックス

    3450RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    モデル MA331
    歪みゲージ増幅器と併用するDC応答加速度計●統合型ケーブル●4 6-40 UNF取付けボルトを持つ平方型ベース●ダイナミックレンジ:±1G~±50G

    スクエアボックス

    HOA7720/HOA7730
    透過型IRセンサ●オープンコレクタ、トーテムポール出力●インバータ出力ロジック●70ns 立ち上がり時間/70ns 立ち下がり時間

    スクエアボックス

    SR3シリーズ
    ホール効果デジタルポジションセンサ●プラスチックねじ山付きバレルパッケージ●シンク出力

    スクエアボックス

    SS41, -L, -T2, -T3, -S, -SP; SS51T
    バイポーラホール効果デジタルセンサIC●多様なパッケージスタイル●デジタルシンク出力

    スクエアボックス

    3455RCGシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    19 mmシリーズ
    増幅なし●絶対、ゲージ、真空ゲージ●接流体部316LSS●0psi~3psiから0psi~500psiまで●リボンケーブル端子

    スクエアボックス

    SS360PT, SS460P, SS460P-T2
    プルアップ抵抗付き高感度ラッチホール効果デジタルセンサIC●SOT-23、フラットTO-92-スタイル、ストレートまたは成形リード線パッケージ。

    スクエアボックス

    HOA096X/HOA097X
    透過性&不透明IRセンサ●10kΩプルアップ出力●バッファ/インバータ出力ロジック●60ns 立ち上がり時間/15ns 立ち下がり時間

    スクエアボックス

    産業用圧力トランスデューサ
    産業、プロセス、OEMテスト&メジャメント アプリケーションに適した、費用効果の高い汎用圧力トランスデューサです。

    スクエアボックス

    SDP8612
    側方検出式IR検出器●0.020 in正方形リード●インバータ出力ロジック●角度応答:50°●プラスティックパッケージ

    スクエアボックス

    AWM40000シリーズ
    補正型または非補正型●±25.0 SCCM, 1.0 SLPM, 6.0 SLPM●アナログ出力

    スクエアボックス

    SD5600
    TO-46ドーム型レンズ付きIR検出器●0.018 in円形リード●バッファ出力ロジック●角度応答:12°●メタルパッケージ

  • 次の50件の結果を表示する
  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf HIH-5030/5031 Series Low Voltage Humidity Sensors データシート English 170.4KB
    pdf VRS Output Voltage Calculations 技術情報 English 46.8KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    Do Not Sell My Personal Information

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink