応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  抵抗  動作温度  精度
120-102EAJ-Q01 1,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
120-103FAJ-Q01 10,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
120-202EAJ-Q01 2,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
  • ページ
    9
    スクエアボックス

    120シリーズ
    ミニガラスプローブ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    121シリーズ
    スタンダードガラスプローブ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    3150シリーズ
    密閉シール●UL、CSA●プリセット&不正改ざん防止●ロープロファイル

    スクエアボックス

    RPN シリーズ
    磁気的にバイアスされた、ホール効果集積回路(IC)を使用しており、設定動作範囲でのアクチュエータシャフトの回転運動を検知します。

    スクエアボックス

    MHシリーズ
    40 psi~500 psi●工場出荷時の設定または現場で調整可能●金接点●6,000保証●構成が簡単●多数のポート&終端

    スクエアボックス

    128シリーズ
    対称ミニガラスプローブ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    3100シリーズ
    密閉シール●UL、CSA●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止

    スクエアボックス

    MYシリーズ
    220 Vac、5 A、24 Vdc、5 A●220 Vac、3 A、24 Vdc、3 A●5A、3A 印加電流、1100VA、120W(5 A)、660VA、72W(3A)最大スイッチング●DPDT、4PDT

    スクエアボックス

    20000シリーズ
    0~99,999.9 ●IP65 ● 24 Vac、120 Vac、240 Vac/50 Hz、60 Hz●±0.02の精度●UL, CE, CSA●ねじ、 リード線●3mm 番号

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0