応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクチュエータ  シーリング  終端タイプ  ハウジング材料
GLAA01K8A 揺動 - 猫ひげ線タイプ IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLAA03A2B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLAA03C トップローラープランジャ IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLAA04C トップローラープランジャ IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLAA20E7B ウォブル - コイルバネ IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLAA21A1A サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLAA22A4J サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLAB01A4J サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 PG13.5 亜鉛ダイキャスト
GLAB07D トップローラーアーム IP67;NEMA 1、4、12、13 PG13.5 亜鉛ダイキャスト
GLAB22A1B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 PG13.5 亜鉛ダイキャスト
GLAC22A1B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
GLAD01A1B サイドロータリー IP67;NEMA 1、4、12、13 PF1/2 亜鉛ダイキャスト
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    GLAシリーズ
    DIN EN 50041 mounting●メタルハウジング●ノンプラグイン●IP67シーリング●取付け穴:30×60mm●UL、CSA、CE、CCC認証

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches データシート English 7MB