応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  出力  圧力範囲  測定タイプ  供給電圧
NSCDANN015PAUNV アナログ 0 psi~15 psi 絶対圧 5 Vdc
NSCDANN030PAUNV アナログ 0 psi~30 psi 絶対圧 5 Vdc
NSCDANN1.6BAUNV アナログ 0 bar~1.6 bar 絶対圧 5 Vdc
NSCDANN150PGUNV アナログ 0 psi~150 psi ゲージ圧 5 Vdc
NSCDRNN100PGUNV アナログ 0 psi~100 psi ゲージ圧 5 Vdc
NSCDRRN001PDUNV アナログ ±1 psi 差圧 5 Vdc
NSCDRRN001PGUNV アナログ 0psi~1psi ゲージ圧 5 Vdc
NSCDRRN005PDUNV アナログ ±5 psi 差圧 5 Vdc
NSCDRRN015PDUNV アナログ ±15 psi 差圧 5 Vdc
NSCDRRN015PGUNV アナログ 0 psi~15 psi ゲージ圧 5 Vdc
NSCDRRN030PGUNV アナログ 0 psi~30 psi ゲージ圧 5 Vdc
NSCDRRN100PDUNV アナログ ±100 psi 差圧 5 Vdc
NSCDRRN160MGUNV アナログ 0mbar~160mbar ゲージ圧 5 Vdc
NSCSANN015PAUNV アナログ 0 psi~15 psi 絶対圧 5 Vdc
NSCSANN060MGUNV アナログ 0mbar~60mbar ゲージ圧 5 Vdc
NSCSANN600MGUNV アナログ 0mbar~600mbar ゲージ圧 5 Vdc
NSCSGNN100PGUNV アナログ 0 psi~100 psi ゲージ圧 5 Vdc
NSCSHHN015PDUNV アナログ ±15 psi 差圧 5 Vdc
NSCSHHN100PDUNV アナログ ±100 psi 差圧 5 Vdc
NSCSMNN001PDUNV アナログ ±1 psi 差圧 5 Vdc
NSCSMNN100PDUNV アナログ ±100 psi 差圧 5 Vdc
NSCSMNN150PDUNV アナログ ±150 psi 差圧 5 Vdc
NSCSRRN004BGUNV アナログ 0 bar~4 bar ゲージ圧 5 Vdc
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    TruStability® NSCシリーズ
    補正なし●超低、低圧力●絶対圧、差圧、ゲージ●mV出力●液体媒体●DIP、SIP、SMT●精度: ±0.25 %FSS BFSL

  • フィルタ条件


    Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink