応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  一体型湿度・温度センサ  出力  精度(最良適合直線)
HIH6121-021-001 あり デジタルI2C、アドレス0x27 ±4%RH
HIH6121-021-001S あり デジタルI2C、アドレス0x27 ±4%RH
HIH6130-000-001S あり SPI ±4%RH
HIH6130-021-001 あり デジタルI2C、アドレス0x27 ±4%RH
HIH6130-021-001S あり デジタルI2C、アドレス0x27 ±4%RH
HIH6131-000-001 あり SPI ±4%RH
HIH6131-000-001S あり SPI ±4%RH
HIH6131-021-001 あり デジタルI2C、アドレス0x27 ±4%RH
HIH6131-021-001S あり デジタルI2C、アドレス0x27 ±4%RH
  • ページ
    4
    スクエアボックス

    ハネウェル HumidIcon™ HIH8000シリーズ
    デジタル出力、相対湿度、温度センサを単一パッケージで提供●湿度精度: 標準±2.0 %(相対湿度)●温度精度: ±0.5°C(標準)

    スクエアボックス

    ハネウェル HumidIcon™ HIH7000シリーズ
    デジタル出力、相対湿度、温度センサを単一パッケージで提供●湿度精度: 標準±3.0 %(相対湿度)●温度精度: ±0.5°C(標準)

    スクエアボックス

    ハネウェル HumidIcon™ HIH6000シリーズ
    デジタル出力、相対湿度、温度センサを単一パッケージで提供●湿度精度: 標準±4.5 %(相対湿度)●温度精度: ±0.5°C(標準)

    スクエアボックス

    ハネウェル HumidIcon™ HIH6100シリーズ
    デジタル出力、相対湿度、温度センサを単一パッケージで提供●湿度精度: 標準±4.0 %(相対湿度)●温度精度: ±0.5°C(標準)

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf Honeywell HumidIcon™ Digital Humidity/Temperature Sensors: HIH6100 Series データシート English 1.3MB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink