応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  範囲  コネクタ  入力  出力
060-J079-01 0.5 in/sec RMS 上部引き出し 電圧 4 mA~20 mA
060-J079-02 1.0 in/sec RMS 上部引き出し 電圧 4 mA~20 mA
060-J256-01 0.5 in/sec RMS 上部引き出し 電圧 4 mA~20 mA
060-J256-02 1.0 in/sec RMS 上部引き出し 電圧 4 mA~20 mA
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    定電流 - モデル MAV52
    コネクタ、一体型のケーブル、または水中用ケーブル電気終端を備えた速度加速度計●1/4-18 UNFメス取付け穴●50 G

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf Model MAV52 Accelerometer Datasheet データシート English 217.7KB