応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品 タイプ スタイル シリーズ
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    12
    スクエアボックス

    導電性プラスティックポテンショメータ
    コンパクトで頑強な厚膜装置は、幅広い抵抗値でご利用いただけます。精密なテクノロジーは、ミリタリーアプリケーション用に開発されたものです。

    スクエアボックス

    高精度電導性プラスチック
    ポテンショメータ

    幅広い抵抗値が揃った、コンパクトで頑強な厚膜装置です。0.25%までの精度、IP67シーリング、300万ライフサイクルがご利用いただけます。

    スクエアボックス

    RV4シリーズ
    380の軍用バージョン●2W定格●直径0.25inのシャフト●抵抗(包括的):100Ω~5mΩ

    スクエアボックス

    53Cシリーズ
    380の高コスト効率バージョン●2W定格●直径0.25inのシャフト●抵抗(包括的):100Ω~5mΩ

    スクエアボックス

    RV6シリーズ
    392の軍用バージョン●0.5W定格●直径0.125inのシャフト●抵抗(包括的):100Ω~5mΩ

    スクエアボックス

    SensorCubeシリーズ
    1Wのシールド構造精密電導性プラスチック素子ポテンショメータ●直径0.25inのシャフト●抵抗:1kΩ~10kΩ

    スクエアボックス

    380シリーズ
    電導性プラスチックポテンショメータ●2W定格●直径0.25inのシャフト●抵抗(包括的):100Ω~5mΩ

    スクエアボックス

    380/RV4/485/53C/385シリーズ
    2 W 電導性プラスチックポット●直径0.25inのシャフト●ステンレススチールハウジング

    スクエアボックス

    392シリーズ
    オリジナルバージョン●0.5W定格●直径0.125inのシャフト●抵抗(包括的):100Ω~5mΩ

    スクエアボックス

    640シリーズ
    最大スルーシャフト、ロープロファイルハウジング電導性プラスチックポット:0.5W ●強化サーモプラスチック

    スクエアボックス

    392/RV6シリーズ
    0.5W 産業/軍用、ウェーブ・ソルダリング対応の電導性プラスチックポテンショメータ●直径0.125inのシャフト●熱可塑性物質ハウジング

    スクエアボックス

    MKVシリーズ
    1Wの精密な電導性プラスチックポット●直径0.25inのシャフト●500Ω~20kΩの抵抗

  • フィルタ条件


    Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink