応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  抵抗  動作温度  精度
129-202VMV-Q01 2,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 10°C〜20°C [50°F〜68°F]
129-402VND-Q01 4,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 15°C〜25°C [59°F〜77°F]
129-402VNV-Q01 4,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 15°C〜25°C [59°F〜77°F]
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    129シリーズ
    対称大型ガラスプローブ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    128シリーズ
    対称ミニガラスプローブ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0