応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  アクチュエータ  シーリング  終端タイプ  ハウジング材料
BZE7-2RQ8-C トップローラープランジャ IP50 20 mm [0.79 in] コンジット アルミニウムダイキャスト
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    BZE7シリーズ
    メタルハウジング●対角サイドマウント●IP65(ブートシール付き)シーリング●取付け穴:62,3mm×25mm●CE認証

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    3
    pdf MICRO SWITCH E6/V6 Series Medium-Duty Limit Switches データシート 英語 2.7MB
    pdf MICRO SWITCH E7/V7 Series Medium-Duty Limit Switches データシート 英語 1.8MB
    pdf PK 88173: BZE6/V6 and BZG/H Enclosed Switches 取付説明書 英語 665.7KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink