応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  構造  センシング範囲  端子  出力
SPS-A100D-HAMS アーク 0°~100° 4ピン、M12コネクタ アナログ0.5 Vdc〜4.5 Vdc
SPS-A100D-VAMS アーク 0°~100° 4ピン、M12コネクタ アナログ0.5 Vdc〜4.5 Vdc
SPS-A100X-LAAS0401 アーク 0°~100° Ampseal 16コネクタ(p/n 776536) アナログ0.5 Vdc〜4.5 Vdc
SPS-A180D-HAMS アーク 0°~180° 4ピン、M12コネクタ アナログ0.5 Vdc〜4.5 Vdc
SPS-A180D-VAMS アーク 0°~180° 4ピン、M12コネクタ アナログ0.5 Vdc〜4.5 Vdc
  • ページ
    5
    スクエアボックス

    アーク
    アークセンシング範囲:0°~100° &0°~180°●アナログVdc出力

    スクエアボックス

    発電&代替エネルギー
    風力および太陽熱アプリケーションと共に、発電で使用されるセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    MTシリーズ
    DC 10A(UL、CSA)●DCアプリケーション用磁気ブローアウト接点設計●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g センターサイドマウント

    スクエアボックス

    特殊大型ベーシックスイッチ
    ダブルブレーク回路を含むアプリケーション固有の特徴を備え、様々なアプリケーションに適した製品です。

    スクエアボックス

    SMARTポジションセンサ、SPSシリーズ
    特許取得済みのASICテクノロジーとMRセンサアレイを組み合わせて、スピード&精度を向上させた絶対位置センシングを提供しています。

  • フィルタ条件


    Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink