応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161162==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  抵抗  動作温度  精度
112-102EAJ-B01 1,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
112-103FAJ-B01 10,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
112-104KAJ-B01 100,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
112-201BAJ-B01 200 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
112-202EAJ-B01 2,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
112-205PAJ-B01 2,000,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
112-501BAJ-B01 500 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
112-502EAJ-B01 5,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
112-503JAJ-B01 50,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
112-504NAJ-B01 500,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    112シリーズ
    大型、シール密閉式ガラスビーズ、隣接リード●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf SD5491 Series Metal Package Phototransistors Catalog Information カタログ情報 English 380.8KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink