応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品  出力  圧力範囲  測定タイプ  総合誤差(%フルスケール)
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    2
    スクエアボックス

    TruStability® SSCシリーズ
    補正済み●±2%FSS~±4%FSS TEB●超低(差圧、ゲージ)、低(絶対圧、差圧、ゲージ)●デジタルまたはアナログ出力●DIP、SIP、SMT

    スクエアボックス

    バルブ&アクチュエータ
    バルブ、アクチュエータ、フローメータで使用するセンサ&スイッチ

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    14
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series データシート English 4.5MB
    pdf TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 データシート 簡体字中国語 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang データシート ドイツ語 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 データシート 日本語 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica データシート スペイン語 4.5MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series and SSC Series 取付説明書 English 3.8MB
    pdf 安装说明:TruStability® 电路板安装压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 取付説明書 簡体字中国語 3.8MB
    pdf Anweisungen zum Einbau von TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt 取付説明書 ドイツ語 3.8MB
    pdf 取り付け方法説明書: TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅, SSCシリーズ —中精度、補正/増幅 取付説明書 日本語 3.8MB
    pdf Instrucciones para la instalación de los sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado 取付説明書 スペイン語 3.8MB
    pdf Sleep Mode for Use with Honeywell Digital Pressure Sensors: ASDX Series, APB Series, and Trustability® HSC, SSC Series 技術情報 English 329.9KB
    pdf Pneumatic Interface Recommendations for TruStability® Board Mount Pressure Sensors, HSC, SSC, TSC, NSC Series 技術情報 English 58.3KB
    pdf Diagnostics for TruStability™ HSC and SSC Series, and Basic ABP Series Board Mount Pressure Sensors; FSA Series Force Sensors 技術情報 English 186.8KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC, SSC, TSC, NSC Series 製品型番リスト/型番体系図 English 5.9MB