応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  電流定格  回路  アクチュエータ  端子  シーリング
V15W-DZ200-AW1 0.1 A SPDT ピンプランジャー 4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A02-AW1 0.1 A SPDT ストレートレバー 4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A02-W2 5 A SPDT ストレートレバー 4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A05-AW1 0.1 A SPDT ローラーレバー 4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-EZ200-W3 10(2)A SPDT ピンプランジャー 4,8 mm x 0,5 mm 端子 防水
V15W-WZ200-W3 10(2)A SPDT ピンプランジャー 300 mm長ワイヤ IP67
V15W-WZ200A02-AW1 0.1 A SPDT ストレートレバー 300 mm長ワイヤ IP67
V15W-WZ200A02-W2 5 A SPDT ストレートレバー 300 mm長ワイヤ IP67
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    V15Wシリーズ
    最大10 A AC &5 A DC(UL、cUL、ENEC、CQC)●様々な構成●22.2mm/g×10.3m/gm対角線取付け●IP67、事前配線式の終端付き

    スクエアボックス

    芝生、ガーデニング
    芝生、ガーデン、レジャータイプ車両のほか、温度センサ、イグニッションスイッチ、ターンシグナル用のセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    マテリアルハンドリング機器
    ハネウェルのスイッチ、センサ、車両コントロールには、材料ハンドリング車両向けの多数の製品が含まれます。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    3
    pdf MICRO SWITCH V15W Series Watertight Miniature Switches データシート English 1.1MB
    pdf 50066512: V15W Series Watertight Miniature Switches Installation Instructions 取付説明書 English 110.6KB
    pdf MICRO SWITCH V15W Series Watertight Miniature Basic Switch Nomenclature Tree 製品型番体系図 English 856.9KB