応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  範囲  コネクタ  入力  出力
060-J078-01 ±80 G(±50 Gは潜水可能ケーブル) 上部引き出し 定電流 なし
060-K311-01 100 mV/G 側面引き出し 定電流 なし
  • ページ
    10
    スクエアボックス

    定電流 - モデル MAV52
    コネクタ、一体型のケーブル、または水中用ケーブル電気終端を備えた速度加速度計●1/4-18 UNFメス取付け穴●50 G

    スクエアボックス

    定電流
    定電流低出力インピーダンス出力の圧電加速度計●2Hz~最大10kHz●IEPE & mV/G出力

    スクエアボックス

    高周波数 - 定電流加速度計
    超低磁場感受性を持つ高周波数圧電加速度計●2Hz~15kHz●IEPE&mV/G出力

    スクエアボックス

    モデル MA342
    高周波数加速度計●2Hz~10kHz●1/4-28 UNF メス取付けねじ山●2ピンMSコネクタ

    スクエアボックス

    モデル MA12
    汎用加速度計●コネクタまたは一体型ケーブルバージョン●ダイナミックレンジ:±80G

    スクエアボックス

    モデル MA15
    汎用加速度計●電流出力●組合せコネクタまたは一体型ケーブル●1/4-28 UNFメス取付け穴●ダイナミックレンジ:50G

    スクエアボックス

    サブミニチュア加速度計
    軽量ロープロファイル増幅型圧電加速度計●25kHz~45kHz●IEPE、mV/G、あるいはpC/G 電荷出力

    スクエアボックス

    1865シリーズ
    液体媒体psi圧力範囲●増幅なし、補正あり●電流励起mAまたは電圧励起mV出力

    スクエアボックス

    ミニチュア加速度計
    産業&オートメーションアプリケーション用のロープロファイル加速度計●2Hz~最大30kHz●IEPE、mV/G、絶縁型AC、電荷出力(pC/G)

    スクエアボックス

    温度&振動 - モデル MAT53
    汎用加速度計●2Hz~10kHz●温度(電流値)&振動(mV)出力

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink