応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  センサタイプ  供給電圧  動作周波数
932AB2W-A2P-PGM 厳環境対応 20 Vdc〜33 Vdc 2000 Hz
ZS-00305-01 厳環境対応 18 Vdc〜33 Vdc 2000 Hz
ZS-00351-01 厳環境対応 12 Vdc〜32 Vdc なし
ZS-00445-050 厳環境対応 10 Vdc〜32.2 Vdc なし
  • ページ
    8
    スクエアボックス

    M12
    ステンレススチール製自己完結型環境耐性ECKO近接センサ●クラスティンまたはセラミック製センシングフェース オプション

    スクエアボックス

    VRS高温シリーズ
    センサの最高曝露温度は260 °C [450 °F] です。

    スクエアボックス

    VRS高分解能シリーズ
    正確なタイミングパルスが必要、精密ピッチギアを使用。

    スクエアボックス

    14CEシリーズ
    欧州仕様●ミニチュアメタルハウジング●配線済みまたはコネクタ●25mm取付け中心●IP65/66/67シーリング●CE認証

    スクエアボックス

    914CEシリーズ
    北米仕様●ミニチュアメタルハウジング●配線済みまたはコネクタ●25mm取付け中心●IP65/66/67シーリング●cURus/CE認証

    スクエアボックス

    VRS汎用シリーズ
    中速から高速、またはエアギャップが比較的小さい電気ノイズ環境。

    スクエアボックス

    932シリーズ
    ワンピースM12 近接センサ●セラミックセンシングフェース●ノーマルオープン、電流ソース

    スクエアボックス

    ZS シリーズ
    ワンピースM12 近接●Crastin(プラスチック)センシングフェース●ノーマルオープン/クローズ、電流ソース

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink