応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161137==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品 タイプ スタイル シリーズ
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    3
    スクエアボックス

    高精度電導性プラスチック
    ポテンショメータ

    幅広い抵抗値が揃った、コンパクトで頑強な厚膜装置です。0.25%までの精度、IP67シーリング、300万ライフサイクルがご利用いただけます。

    スクエアボックス

    SensorCubeシリーズ
    1Wのシールド構造精密電導性プラスチック素子ポテンショメータ●直径0.25inのシャフト●抵抗:1kΩ~10kΩ

    スクエアボックス

    MKVシリーズ
    1Wの精密な電導性プラスチックポット●直径0.25inのシャフト●500Ω~20kΩの抵抗

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf SensorCube Series Precision Conductive Plastic Potentiometers データシート English 1014.9KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    Do Not Sell My Personal Information

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink