応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  出力  圧力範囲  測定タイプ  供給電圧
24PCCFG6G アナログ 0 psi~15 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCDFG6G アナログ 0 psi~30 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
24PCGNH6G アナログ 0 psi~250 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    24PCフロースルーシリーズ
    補正なし●低圧●mV出力●フロースルーゲージ●SIP●線形性およびヒステリシス: 0.75%(標準)

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf 24PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi データシート 英語 1.1MB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink